WR-FPC ZIF Connectors & Flat Flexible Cables

Order Code: 687001

  • Picture

Products

SPEC Order Code Description Files Samples
PDF 68610414122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68610414122 (rev1).stp3D_68610414122 (rev1).pdfDownload_IGES_68610414122 (rev1).iges
PDF 68610614122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68610614122 (rev1).stp3D_68610614122 (rev1).pdfDownload_IGES_68610614122 (rev1).iges
PDF 68610814122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68610814122 (rev1).stp3D_68610814122 (rev1).pdfDownload_IGES_68610814122 (rev1).iges
PDF 68611014122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68611014122 (rev1).stp3D_68611014122 (rev1).pdfDownload_IGES_68611014122 (rev1).iges
PDF 68611114122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68611114122 (rev1).stp3D_68611114122 (rev1).pdfDownload_IGES_68611114122 (rev1).iges
PDF 68611214122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68611214122 (rev1).stp3D_68611214122 (rev1).pdfDownload_IGES_68611214122 (rev1).iges
PDF 68611414122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68611414122 (rev1).stp3D_68611414122 (rev1).pdfDownlaod_IGES_68611414122 (rev1).iges
PDF 68611514122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68611514122 (rev1).stp3D_68611514122 (rev1).pdfDownload_IGES_68611514122 (rev1).iges
PDF 68611614122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68611614122 (rev1).stp3D_68611614122 (rev1).pdfDownload_IGES_68611614122 (rev1).iges
PDF 68611814122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68611814122 (rev1).stp3D_68611814122 (rev1).pdfDownload_IGES_68611814122 (rev1).iges
PDF 68612014122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68612014122 (rev1).stp3D_68612014122 (rev1).pdfDownload_IGES_68612014122 (rev1).iges
PDF 68612214122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68612214122 (rev1).stp3D_68612214122 (rev1).pdfDownload_IGES_68612214122 (rev1).iges
PDF 68612414122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68612414122 (rev1).stp3D_68612414122 (rev1).pdfDownload_IGES_68612414122 (rev1).iges
PDF 68612614122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68612614122 (rev1).stp3D_68612614122 (rev1).pdfDownload_IGES_68612614122 (rev1).iges
PDF 68612814122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68612814122 (rev1).stp3D_68612814122 (rev1).pdfDownload_IGES_68612814122 (rev1).iges
PDF 68613014122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 1.00 mm 68613014122 (rev1).stp3D_68613014122 (rev1).pdfDownload_IGES_68613014122 (rev1).iges
PDF 68610414422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68610414422 (rev1).stp68610414422 (rev1).igs68610414422 (rev1).pdf
PDF 68610514422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68610514422 (rev1).stp68610514422 (rev1).igs68610514422 (rev1).pdf
PDF 68610614422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68610614422 (rev1).stp68610614422 (rev1).igs68610614422 (rev1).pdf
PDF 68610814422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68610814422 (rev1).stp68610814422 (rev1).igs68610814422 (rev1).pdf
PDF 68610914422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68610914422 (rev1).stp68610914422 (rev1).igs68610914422 (rev1).pdf
PDF 68611014422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68611014422 (rev1).stp68611014422 (rev1).igs68611014422 (rev1).pdf
PDF 68611214422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68611214422 (rev1).stp68611214422 (rev1).igs68611214422 (rev1).pdf
PDF 68611414422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68611414422 (rev1).stp68611414422 (rev1).igs68611414422 (rev1).pdf
PDF 68611614422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68611614422 (rev1).stp68611614422 (rev1).igs68611614422 (rev1).pdf
PDF 68611814422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68611814422 (rev1).stp68611814422 (rev1).igs68611814422 (rev1).pdf
PDF 68612014422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68612014422 (rev1).stp68612014422 (rev1).igs68612014422 (rev1).pdf
PDF 68612214422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68612214422 (rev1).stp68612214422 (rev1).igs68612214422 (rev1).pdf
PDF 68612414422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68612414422 (rev1).stp68612414422 (rev1).igs68612414422 (rev1).pdf
PDF 68612614422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68612614422 (rev1).stp68612614422 (rev1).igs68612614422 (rev1).pdf
PDF 68612814422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68612814422 (rev1).stp68612814422 (rev1).igs68612814422 (rev1).pdf
PDF 68613014422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 1.00 mm 68613014422 (rev1).stp68613014422 (rev1).igs68613014422 (rev1).pdf
PDF 686104148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686104148922 (rev1).stp686104148922 (rev1).igs686104148922 (rev1).pdf
PDF 686106148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686106148922 (rev1).stp686106148922 (rev1).igs686106148922 (rev1).pdf
PDF 686108148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686108148922 (rev1).stp686108148922 (rev1).igs686108148922 (rev1).pdf
PDF 686110148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686110148922 (rev1).stp686110148922 (rev1).igs686110148922 (rev1).pdf
PDF 686112148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686112148922 (rev1).stp686112148922 (rev1).igs686112148922 (rev1).pdf
PDF 686114148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686114148922 (rev1).stp686114148922 (rev1).igs686114148922 (rev1).pdf
PDF 686115148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686115148922 (rev1).stp686115148922 (rev1).igs686115148922 (rev1).pdf
PDF 686116148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686116148922 (rev1).stp686116148922 (rev1).igs686116148922 (rev1).pdf
PDF 686118148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686118148922 (rev1).stp686118148922 (rev1).igs686118148922 (rev1).pdf
PDF 686120148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686120148922 (rev1).stp686120148922 (rev1).igs686120148922 (rev1).pdf
PDF 686122148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686122148922 (rev1).stp686122148922 (rev1).igs686122148922 (rev1).pdf
PDF 686124148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686124148922 (rev1).stp686124148922 (rev1).igs686124148922 (rev1).pdf
PDF 686126148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686126148922 (rev1).stp686126148922 (rev1).igs686126148922 (rev1).pdf
PDF 686128148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686128148922 (rev1).stp686128148922 (rev1).igs686128148922 (rev1).pdf
PDF 686130148922 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom contact, 1.00 mm 686130148922 (rev1).stp686130148922 (rev1).igs686130148922 (rev1).pdf
PDF 686104183422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 1.00 mm 686104183422 (rev1).stp686104183422 (rev1).iges686104183422 (rev1).pdf
PDF 686106183422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 1.00 mm 686106183422 (rev1).stp686106183422 (rev1).iges686106183422 (rev1).pdf
PDF 686108183422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 1.00 mm 686108183422 (rev1).stp686108183422 (rev1).iges686108183422 (rev1).pdf
PDF 686110183422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 1.00 mm 686110183422 (rev1).stp686110183422 (rev1).iges686110183422 (rev1).pdf
PDF 686114183422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 1.00 mm 686114183422 (rev1).stp686114183422 (rev1).iges686114183422 (rev1).pdf
PDF 686115183422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 1.00 mm 686115183422 (rev1).stp686115183422 (rev1).iges686115183422 (rev1).pdf
PDF 686116183422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 1.00 mm 686116183422 (rev1).stp686116183422 (rev1).iges686116183422 (rev1).pdf
PDF 686118183422 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 1.00 mm 686118183422 (rev1).stp686118183422 (rev1).iges686118183422 (rev1).pdf
PDF 686104183522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 1.00 mm 686104183522 (rev1).stp686104183522 (rev1).iges686104183522 (rev1).pdf
PDF 686106183522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 1.00 mm 686106183522 (rev1).stp686106183522 (rev1).iges686106183522 (rev1).pdf
PDF 686108183522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 1.00 mm 686108183522 (rev1).stp686108183522 (rev1).iges686108183522 (rev1).pdf
PDF 686110183522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 1.00 mm 686110183522 (rev1).stp686110183522 (rev1).iges686110183522 (rev1).pdf
PDF 686114183522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 1.00 mm 686114183522 (rev1).stp686114183522 (rev1).iges686114183522 (rev1).pdf
PDF 686115183522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 1.00 mm 686115183522 (rev1).stp686115183522 (rev1).iges686115183522 (rev1).pdf
PDF 686116183522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 1.00 mm 686116183522 (rev1).stp686116183522 (rev1).iges686116183522 (rev1).pdf
PDF 686118183522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 1.00 mm 686118183522 (rev1).stp686118183522 (rev1).iges686118183522 (rev1).pdf
PDF 686104183822 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 1.00 mm 686104183822 (rev1).stp686104183822 (rev1).iges686104183822_1 (rev1).pdf
PDF 686105183822 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 1.00 mm 686105183822 (rev1).stp686105183822 (rev1).iges686105183822_1 (rev1).pdf
PDF 686106183822 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 1.00 mm 686106183822 (rev1).stp686106183822 (rev1).iges686106183822_1 (rev1).pdf
PDF 686108183822 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 1.00 mm 686108183822 (rev1).stp686108183822 (rev1).iges686108183822_1 (rev1).pdf
PDF 686110183822 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 1.00 mm 686110183822 (rev1).stp686110183822 (rev1).iges686110183822_1 (rev1).pdf
PDF 686112183822 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 1.00 mm 686112183822 (rev1).stp686112183822 (rev1).iges686112183822_1 (rev1).pdf
PDF 686114183822 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 1.00 mm 686114183822 (rev1).stp686114183822 (rev1).iges686114183822_1 (rev1).pdf
PDF 686116183822 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 1.00 mm 686116183822 (rev1).stp686116183822 (rev1).iges686116183822_1 (rev1).pdf
PDF 686118183822 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 1.00 mm 686118183822 (rev1).stp686118183822 (rev1).iges686118183822_1 (rev1).pdf
PDF 686120183822 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 1.00 mm 686120183822 (rev1).stp686120183822 (rev1).iges686120183822_1 (rev1).pdf
PDF 686122183822 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 1.00 mm 686122183822 (rev1).stp686122183822 (rev1).iges686122183822_1 (rev1).pdf
PDF 686124183822 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 1.00 mm 686124183822 (rev1).stp686124183822 (rev1).iges686124183822_1 (rev1).pdf
PDF 686610050001 WR-FFC Flat Flexible Cable Type 1, 1.00 mm
PDF 686620050001 WR-FFC Flat Flexible Cable Type 1, 1.00 mm
PDF 686710050001 WR-FFC Flat Flexible Cable Type 2, 1.00 mm
PDF 686720050001 WR-FFC Flat Flexible Cable Type 2, 1.00 mm
PDF 68710614022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68710614022 (rev1).stp68710614022 (rev1).igs68710614022 (rev1).pdf
PDF 68710814022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68710814022 (rev1).stp68710814022 (rev1).igs68710814022 (rev1).pdf
PDF 68711014022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68711014022 (rev1).stp68711014022 (rev1).igs68711014022 (rev1).pdf
PDF 68711214022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68711214022 (rev1).stp68711214022 (rev1).igs68711214022 (rev1).pdf
PDF 68711414022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68711414022 (rev1).stp68711414022 (rev1).igs68711414022 (rev1).pdf
PDF 68711614022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68711614022 (rev1).stp68711614022 (rev1).igs68711614022 (rev1).pdf
PDF 68711814022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68711814022 (rev1).stp68711814022 (rev1).igs68711814022 (rev1).pdf
PDF 68712014022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68712014022 (rev1).stp68712014022 (rev1).igs68712014022 (rev1).pdf
PDF 68712214022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68712214022 (rev1).stp68712214022 (rev1).igs68712214022 (rev1).pdf
PDF 68712414022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68712414022 (rev1).stp68712414022 (rev1).igs68712414022 (rev1).pdf
PDF 68712514022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68712514022 (rev1).stp68712514022 (rev1).igs68712514022 (rev1).pdf
PDF 68712614022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68712614022 (rev1).stp68712614022 (rev1).igs68712614022 (rev1).pdf
PDF 68712814022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68712814022 (rev1).stp68712814022 (rev1).igs68712814022 (rev1).pdf
PDF 68713014022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68713014022 (rev1).stp68713014022 (rev1).igs68713014022 (rev1).pdf
PDF 68713214022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68713214022 (rev1).stp68713214022 (rev1).igs68713214022 (rev1).pdf
PDF 68713314022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68713314022 (rev1).stp68713314022 (rev1).igs68713314022 (rev1).pdf
PDF 68713414022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68713414022 (rev1).stp68713414022 (rev1).igs68713414022 (rev1).pdf
PDF 68713514022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68713514022 (rev1).stp68713514022 (rev1).igs68713514022 (rev1).pdf
PDF 68713614022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68713614022 (rev1).stp68713614022 (rev1).igs68713614022 (rev1).pdf
PDF 68714014022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68714014022 (rev1).stp68714014022 (rev1).igs68714014022 (rev1).pdf
PDF 68714414022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68714414022 (rev1).stp68714414022 (rev1).igs68714414022 (rev1).pdf
PDF 68714514022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68714514022 (rev1).stp68714514022 (rev1).igs68714514022 (rev1).pdf
PDF 68715014022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Top Contact, 0.50 mm 68715014022 (rev1).stp68715014022 (rev1).igs68715014022 (rev1).pdf
PDF 68710614522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68710614522 (rev1).stp3D_68710614522 (rev1).pdfDownload_IGES_68710614522 (rev1).iges
PDF 68710814522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68710814522 (rev1).stp3D_68710814522 (rev1).pdfDownload_IGES_68710814522 (rev1).iges
PDF 68711014522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68711014522 (rev1).stp3D_68711014522 (rev1).pdfDownload_IGES_68711014522 (rev1).iges
PDF 68711214522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm Download_STP_68711214522 (rev1).stp3D_68711214522 (rev1).pdfDownload_IGES_68711214522 (rev1).iges
PDF 68711414522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68711414522 (rev1).stp3D_68711414522 (rev1).pdfDownload_IGES_68711414522 (rev1).iges
PDF 68711614522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68711614522 (rev1).stp3D_68711614522 (rev1).pdfDownload_IGES_68711614522 (rev1).iges
PDF 68711714522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68711714522 (rev1).stp3D_68711714522 (rev1).pdfDownload_IGES_68711714522 (rev1).iges
PDF 68711814522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68711814522 (rev1).stp3D_68711814522 (rev1).pdfDownload_IGES_68711814522 (rev1).iges
PDF 68712014522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68712014522 (rev1).stp3D_68712014522 (rev1).pdfDownload_IGES_68712014522 (rev1).iges
PDF 68712214522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68712214522 (rev1).stp3D_68712214522 (rev1).pdfDownload_IGES_68712214522 (rev1).iges
PDF 68712414522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68712414522 (rev1).stp3D_68712414522 (rev1).pdfDownload_IGES_68712414522 (rev1).iges
PDF 68712614522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68712614522 (rev1).stp3D_68712614522 (rev1).pdfDownload_IGES_68712614522 (rev1).iges
PDF 68712814522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68712814522 (rev1).stp3D_68712814522 (rev1).pdfDownload_IGES_68712814522 (rev1).iges
PDF 68713014522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68713014522 (rev1).stp3D_68713014522 (rev1).pdfDownload_IGES_68713014522 (rev1).iges
PDF 68713214522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68713214522 (rev1).stp3D_68713214522 (rev1).pdfDownload_IGES_68713214522 (rev1).iges
PDF 68713314522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68713314522 (rev1).stp3D_68713314522 (rev1).pdfDownload_IGES_68713314522 (rev1).iges
PDF 68713414522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68713414522 (rev1).stp3D_68713414522 (rev1).pdfDownload_IGES_68713414522 (rev1).iges
PDF 68713514522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68713514522 (rev1).stp3D_68713514522 (rev1).pdfDownload_IGES_68713514522 (rev1).iges
PDF 68714014522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68714014522 (rev1).stp3D_68714014522 (rev1).pdfDownload_IGES_68714014522 (rev1).iges
PDF 68714414522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68714414522 (rev1).stp3D_68714414522 (rev1).pdfDownload_IGES_68714414522 (rev1).iges
PDF 68714514522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68714514522 (rev1).stp3D_68714514522 (rev1).pdfDownload_IGES_68714514522 (rev1).iges
PDF 68715014522 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Bottom Contact, 0.50 mm 68715014522 (rev1).stp3D_68715014522 (rev1).pdfDownload_IGES_68715014522 (rev1).iges
PDF 687106149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687106149022 (rev1).stp687106149022 (rev1).igs687106149022 (rev1).pdf
PDF 687108149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687108149022 (rev1).stp687108149022 (rev1).igs687108149022 (rev1).pdf
PDF 687110149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687110149022 (rev1).stp687110149022 (rev1).igs687110149022 (rev1).pdf
PDF 687112149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687112149022 (rev1).stp687112149022 (rev1).igs687112149022 (rev1).pdf
PDF 687114149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687114149022 (rev1).stp687114149022 (rev1).igs687114149022 (rev1).pdf
PDF 687116149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687116149022 (rev1).stp687116149022 (rev1).igs687116149022 (rev1).pdf
PDF 687117149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687117149022 (rev1).stp687117149022 (rev1).igs687117149022 (rev1).pdf
PDF 687118149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687118149022 (rev1).stp687118149022 (rev1).igs687118149022 (rev1).pdf
PDF 687120149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687120149022 (rev1).stp687120149022 (rev1).igs687120149022 (rev1).pdf
PDF 687122149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687122149022 (rev1).stp687122149022 (rev1).igs687122149022 (rev1).pdf
PDF 687124149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687124149022 (rev1).stp687124149022 (rev1).igs687124149022 (rev1).pdf
PDF 687126149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687126149022 (rev1).stp687126149022 (rev1).igs687126149022 (rev1).pdf
PDF 687128149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687128149022 (rev1).stp687128149022 (rev1).igs687128149022 (rev1).pdf
PDF 687130149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687130149022 (rev1).stp687130149022 (rev1).igs687130149022 (rev1).pdf
PDF 687132149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687132149022 (rev1).stp687132149022 (rev1).igs687132149022 (rev1).pdf
PDF 687133149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687133149022 (rev1).stp687133149022 (rev1).igs687133149022 (rev1).pdf
PDF 687134149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687134149022 (rev1).stp687134149022 (rev1).igs687134149022 (rev1).pdf
PDF 687135149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687135149022 (rev1).stp687135149022 (rev1).igs687135149022 (rev1).pdf
PDF 687140149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687140149022 (rev1).stp687140149022 (rev1).igs687140149022 (rev1).pdf
PDF 687144149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687144149022 (rev1).stp687144149022 (rev1).igs687144149022 (rev1).pdf
PDF 687145149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687145149022 (rev1).stp687145149022 (rev1).igs687145149022 (rev1).pdf
PDF 687150149022 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Hinge Type Bottom Contact, 0.50 mm 687150149022 (rev1).stp687150149022 (rev1).igs687150149022 (rev1).pdf
PDF 687106182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687106182122 (rev1).stp3D_687106182122 (rev1).pdf687106182122 (rev1).iges
PDF 687108182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687108182122 (rev1).stp3D_687108182122 (rev1).pdf687108182122 (rev1).iges
PDF 687110182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687110182122 (rev1).stp3D_687110182122 (rev1).pdf687110182122 (rev1).iges
PDF 687112182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687112182122 (rev1).stp3D_687112182122 (rev1).pdf687112182122 (rev1).iges
PDF 687114182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687114182122 (rev1).stp3D_687114182122 (rev1).pdf687114182122 (rev1).iges
PDF 687116182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687116182122 (rev1).stp3D_687116182122 (rev1).pdf687116182122 (rev1).iges
PDF 687117182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687117182122 (rev1).stp3D_687117182122 (rev1).pdf687117182122 (rev1).iges
PDF 687118182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687118182122 (rev1).stp3D_687118182122 (rev1).pdf687118182122 (rev1).iges
PDF 687120182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687120182122 (rev1).stp3D_687120182122 (rev1).pdf687120182122 (rev1).iges
PDF 687122182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687122182122 (rev1).stp3D_687122182122 (rev1).pdf687122182122 (rev1).iges
PDF 687124182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687124182122 (rev1).stp3D_687124182122 (rev1).pdf687124182122 (rev1).iges
PDF 687126182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687126182122 (rev1).stp3D_687126182122 (rev1).pdf687126182122 (rev1).iges
PDF 687128182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm 687128182122 (rev1).stp3D_687128182122 (rev1).pdf687128182122 (rev1).iges
PDF 687130182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm Download_STP_687130182122 (rev1).stp3D_687130182122 (rev1).pdfDownload_IGES_687130182122 (rev1).iges
PDF 687134182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm Download_STP_687134182122 (rev1).stp3D_687134182122 (rev1).pdfDownload_IGES_687134182122 (rev1).iges
PDF 687136182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm Download_STP_687136182122 (rev1).stp3D_687136182122 (rev1).pdfDownload_IGES_687136182122 (rev1).iges
PDF 687140182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm Download_STP_687140182122 (rev1).stp3D_687140182122 (rev1).pdfDownload_IGES_687140182122 (rev1).iges
PDF 687145182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm Download_STP_687145182122 (rev1).stp3D_687145182122 (rev1).pdfDownload_IGES_687145182122 (rev1).iges
PDF 687150182122 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Back Locking Dual Contact, 0.50 mm Download_STP_687150182122 (rev1).stp3D_687150182122 (rev1).pdfDownload_IGES_687150182122 (rev1).iges
PDF 687106183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687106183622 (rev1).stp687106183622 (rev1).iges687106183622 (rev1).pdf
PDF 687108183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687108183622 (rev1).stp687108183622 (rev1).iges687108183622 (rev1).pdf
PDF 687110183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687110183622 (rev1).stp687110183622 (rev1).iges687110183622 (rev1).pdf
PDF 687112183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687112183622 (rev1).stp687112183622 (rev1).pdf
PDF 687114183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687114183622 (rev1).stp687114183622 (rev1).iges687114183622 (rev1).pdf
PDF 687116183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687116183622 (rev1).stp687116183622 (rev1).iges687116183622 (rev1).pdf
PDF 687118183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687118183622 (rev1).stp687118183622 (rev1).iges687118183622 (rev1).pdf
PDF 687120183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687120183622 (rev1).stp687120183622 (rev1).iges687120183622 (rev1).pdf
PDF 687122183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687122183622 (rev1).stp687122183622 (rev1).iges687122183622 (rev1).pdf
PDF 687124183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687124183622 (rev1).stp687124183622 (rev1).pdf
PDF 687126183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687126183622 (rev1).pdf
PDF 687128183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687128183622 (rev1).stp687128183622 (rev1).iges687128183622_1 (rev1).pdf
PDF 687130183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687130183622 (rev1).stp687130183622 (rev1).iges687130183622_1 (rev1).pdf
PDF 687132183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687132183622 (rev1).stp687132183622 (rev1).iges687132183622_1 (rev1).pdf
PDF 687133183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm Download_STP_687133183622 (rev1).stp3D_687133183622 (rev1).pdfDownload_IGES_687133183622 (rev1).iges
PDF 687134183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687134183622 (rev1).stp687134183622 (rev1).iges687134183622_1 (rev1).pdf
PDF 687140183622 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Top Contact, 0.50 mm 687140183622 (rev1).stp687140183622 (rev1).iges687140183622_1 (rev1).pdf
PDF 687106183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687106183722 (rev1).stp687106183722 (rev1).iges687106183722 (rev1).pdf
PDF 687108183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687108183722 (rev1).stp687108183722 (rev1).iges687108183722 (rev1).pdf
PDF 687110183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687110183722 (rev1).stp687110183722 (rev1).iges687110183722 (rev1).pdf
PDF 687112183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687112183722 (rev1).stp687112183722 (rev1).iges687112183722 (rev1).pdf
PDF 687114183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687114183722 (rev1).stp687114183722 (rev1).iges687114183722 (rev1).pdf
PDF 687116183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687116183722 (rev1).stp687116183722 (rev1).iges687116183722 (rev1).pdf
PDF 687118183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687118183722 (rev1).stp687118183722 (rev1).iges687118183722 (rev1).pdf
PDF 687120183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687120183722 (rev1).stp687120183722 (rev1).iges687120183722 (rev1).pdf
PDF 687122183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687122183722 (rev1).stp687122183722 (rev1).iges687122183722 (rev1).pdf
PDF 687124183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687124183722 (rev1).stp687124183722 (rev1).iges687124183722 (rev1).pdf
PDF 687126183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687126183722 (rev1).stp687126183722 (rev1).iges687126183722 (rev1).pdf
PDF 687128183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687128183722 (rev1).stp687128183722 (rev1).iges687128183722_1 (rev1).pdf
PDF 687130183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687130183722 (rev1).stp687130183722 (rev1).iges687130183722_1 (rev1).pdf
PDF 687132183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687132183722 (rev1).stp687132183722 (rev1).iges687132183722_1 (rev1).pdf
PDF 687133183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm Download_STP_687133183722 (rev1).stp3D_687133183722 (rev1).pdfDownload_IGES_687133183722 (rev1).iges
PDF 687134183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687134183722 (rev1).stp687134183722 (rev1).iges687134183722_1 (rev1).pdf
PDF 687140183722 WR-FPC SMT ZIF Horizontal Low Profile Bottom Contact, 0.50 mm 687140183722 (rev1).stp687140183722 (rev1).iges687140183722_1 (rev1).pdf
PDF 687306124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687306124422 (rev1).stp3D_687306124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687306124422 (rev1).iges
PDF 687308124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687308124422 (rev1).stp3D_687308124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687308124422 (rev1).iges
PDF 687310124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687310124422 (rev1).stp3D_687310124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687310124422 (rev1).iges
PDF 687312124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687312124422 (rev1).stp3D_687312124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687312124422 (rev1).iges
PDF 687314124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687314124422 (rev1).stp3D_687314124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687314124422 (rev1).iges
PDF 687316124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687316124422 (rev1).stp3D_687316124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687316124422 (rev1).iges
PDF 687318124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687318124422 (rev1).stp3D_687318124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687318124422 (rev1).iges
PDF 687320124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687320124422 (rev1).stp3D_687320124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687320124422 (rev1).iges
PDF 687322124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687322124422 (rev1).stp3D_687322124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687322124422 (rev1).iges
PDF 687324124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687324124422 (rev1).stp3D_687324124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687324124422 (rev1).iges
PDF 687326124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687326124422 (rev1).stp3D_687326124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687326124422 (rev1).iges
PDF 687328124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687328124422 (rev1).stp3D_687328124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687328124422 (rev1).iges
PDF 687330124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687330124422 (rev1).stp3D_687330124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687330124422 (rev1).iges
PDF 687333124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm Download_STP_687333124422 (rev1).stp3D_687333124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687333124422 (rev1).iges
PDF 687334124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687334124422 (rev1).stp3D_687334124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687334124422 (rev1).iges
PDF 687340124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687340124422 (rev1).stp3D_687340124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687340124422 (rev1).iges
PDF 687350124422 WR-FPC SMT ZIF Vertical Type A, 0.50 mm 687350124422 (rev1).stp3D_687350124422 (rev1).pdfDownload_IGES_687350124422 (rev1).iges
PDF 687610050002 WR-FFC Flat Flexible Cable Type 1, 0.50 mm
PDF 687620050002 WR-FFC Flat Flexible Cable Type 1, 0.50 mm
PDF 687640050002 WR-FFC Flat Flexible Cable Type 1, 0.50 mm
PDF 687710050002 WR-FFC Flat Flexible Cable Type 2, 0.50 mm
PDF 687720050002 WR-FFC Flat Flexible Cable Type 2, 0.50 mm
PDF 687740050002 WR-FFC Flat Flexible Cable Type 2, 0.50 mm

Downloads

Article Specific Files
Files
show