WE-KI HC SMD High Current Wire Wound Ceramic Inductor

NEW

  • Picture
  • Dimensions
Please choose size
Size L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
0402 1.1 0.6 0.6
0603 1.7 1.1 0.9

Characteristics

  • Inductance values ​​from 1 nH up to 51 nH
  • High quality factor Q
  • High self-resonant frequency
  • High currents up to 2.3 A
  • 2% Inductance tolerance
  • Operating temperature: -40 ° C to +125 ° C

Applications

  • Especially for RF application
  • Ideal for high current applications
  • Wideband filter
  • Decoupling

Products

  • 0402
  • 0603
show full screen
SPEC Order Code L
(nH)
Q IR
(mA)
fres
(MHz)
Samples
PDF 744916010 1 20 2300 16000
PDF 744916020 2 24 2100 15200
PDF 744916022 2.2 25 2100 15100
PDF 744916027 2.7 24 1500 13000
PDF 744916033 3.3 28 1700 12800
PDF 744916036 3.6 28 1700 11700
PDF 744916039 3.9 28 1700 9500
PDF 744916043 4.3 27 1600 7150
PDF 744916047 4.7 23 1500 6850
PDF 744916051 5.1 20 1200 6800
PDF 744916056 5.6 29 1600 6500
PDF 744916062 6.2 29 1600 5800
PDF 744916068 6.8 28 1500 5800
PDF 744916082 8.2 28 1500 5400
PDF 744916087 8.7 29 1500 5000
PDF 744916090 9 27 1400 5000
PDF 744916095 9.5 28 1400 4700
PDF 744916110 10 26 1300 4700
PDF 744916111 11 29 1400 4700
PDF 744916112 12 28 1200 4400
PDF 744916113 13 27 870 4200
PDF 744916115 15 28 1100 3900
PDF 744916116 16 27 850 3700
PDF 744916118 18 26 900 3550
PDF 744916119 19 26 850 3500
PDF 744916121 21 25 450 1700
PDF 744916122 22 28 800 3300
PDF 744916123 23 28 800 3300
PDF 744916124 24 27 700 3150
PDF 744916125 25 26 700 3150
PDF 744916126 26 27 700 3150
PDF 744916127 27 27 450 3200
PDF 744916130 30 25 450 2900
PDF 744916133 33 28 490 2800
PDF 744916136 36 26 480 2800
PDF 744916137 37 26 470 2700
PDF 744916139
PDF 744916140 40 28 450 2600
PDF 744916143 43 26 450 2500
PDF 744916147 47 28 420 2400
PDF 744916151 51 26 360 2300
SPEC Order Code L
(nH)
Q IR
(mA)
fres
(MHz)
Samples
PDF 744917018 1.8 18 2100 16000
PDF 744917022 2.2 10 900 15000
PDF 744917033 3.3 26 1900 9600
PDF 744917036 3.6 32 1900 9700
PDF 744917039 3.9 28 1600 7500
PDF 744917043 4.3 24 1300 7500
PDF 744917051 5.1 32 1700 8900
PDF 744917056 5.6 38 1700 6600
PDF 744917060 6 39 1700 6000
PDF 744917068 6.8 34 1400 5800
PDF 744917072 7.2 38 1400 5400
PDF 744917075 7.5 33 1300 5300
PDF 744917082 8.2 37 1400 5900
PDF 744917087 8.7 46 1400 5500
PDF 744917091 9.1 32 1400 5100
PDF 744917095 9.5 39 1400 4900
PDF 744917110 10 39 1400 4300
PDF 744917111 11 33 1400 4100
PDF 744917112 12 30 1100 4100
PDF 744917115 15 38 1200 3600
PDF 744917116 16 36 1100 3500
PDF 744917118 18 33 1200 3300
PDF 744917122 22 35 850 3150
PDF 744917123 23 32 850 3000
PDF 744917124 24 34 1100 2950
PDF 744917127 27 35 780 2800
PDF 744917130 30 39 920 2800
PDF 744917133 33 36 680 2700
PDF 744917136 36 35 720 2500
PDF 744917139 39 38 680 2450
PDF 744917143 43 36 810 2450
PDF 744917147 47 38 680 2300
PDF 744917151 51 39 660 2300
PDF 744917156 56 40 610 2200
PDF 744917168 68 37 600 2000
PDF 744917172 72 37 550 1900
PDF 744917175 75 37 500 1900
PDF 744917182 82 35 510 1800
PDF 744917191 91 36 440 1650
PDF 744917210 100 35 470 1700
PDF 744917211 110 38 440 1600
PDF 744917212 120 32 420 1550
PDF 744917215 150 38 390 1350
PDF 744917218 180 25 310 1300
PDF 744917220 200 38 280 1250
PDF 744917221 210 24 280 1200
PDF 744917222 220 25 280 1100
PDF 744917225 250 25 240 1050
PDF 744917227 270 25 260 1050
PDF 744917230 300 25 220 990
PDF 744917233 330 25 180 930
PDF 744917236 360 25 170 930
PDF 744917239 390 25 170 880
Tags: WE-KIHC, RfKIHC, RF Inductors, WE-KIHC SMD Wire Wound Ceramic Inductor