WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header

  • Produktbild

ARTICLE PROPERTIES

Pins (Value) 2;​ 3;​ 4;​ 6;​ 8;​ 10;​ 20;​ 32

KIND PROPERTIES

P 2 mm
Qualitätsklasse 3 as per CECC 75 301-802
Reihen Single
Gender Pin Header
Typ Gerade

MATERIAL PROPERTIES

Isolationsmaterial PA9T
Isolation Brennbarkeitsklasse UL94 V-0
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung Gold
Kontakttyp Stamped

GENERAL INFORMATION

Betriebstemperatur -40 up to +105 °C
Einhaltung Lead free / RoHS

ELECTRICAL PROPERTIES

Nennstrom max.
IR 1 2 A
Spannungsfestigkeit 500 V (AC)
Kontaktwiderstand 20 mΩ
RISO 1000 MΩ

CERTIFICATION

UL-Zulassung E323964

PACKAGING PROPERTIES

Verpackung Beutel
Verpackungseinheit 1000;​ 500;​ 300;​ 200

Artikeldaten

Crosslinks

Design Kits

Artikel aus dieser Familie finden Sie in folgenden Design Kits: