EPC

EPC2007C

EPC2007C – Enhancement Mode Power Transistor

Topologie: Other

Merkmale

  • VDS, 100 V RDS(ON), 30 mΩID, 6 A Pulsed ID, 40 A RoHS 6/6,Halogen Free

Artikel

  Artikel Nr. SPEC Produktserie Pins P
(mm)
Gender Typ Montageart IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/Panel Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R L
(mm)
Verpackung Pins Farbe IR
(A)
Reihen Muster
645002114822 PDF WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header 2 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 7.92 Beutel
60900213421 PDF WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point Jumper Beutel 1 Schwarz 3
61300111121 PDF WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header Pin Header Gerade Beutel 1 3 Single