EPC

EPC9513
Demoboard EPC9128

6.78 MHz, ZVS Class-D, 16 W Class 3 Wireless Power System

Topologie: Full-Bridge
Schaltfrequenz (min.): 6102.00 kHz
Schaltfrequenz (max.): 7458.00 kHz
Ausgang 1: 38.00 V / 1.500 A

Erstveröffentlichung am 06.10.2017, Version 1.0

Beschreibung

The EPC9128 wireless power demonstration system is a high efficiency,AirFuelTM Alliance compatible, Zero Voltage Switching (ZVS), VoltageMode class-D wireless power transfer demonstration kit capableof delivering up to 16 W into a DC load while operating at 6.78 MHz(Lowest ISM band). The purpose of this demonstration system is tosimplify the evaluation process of wireless power technology usingeGaN® FETs.

Artikel

  Artikel Nr. SPEC Produktserie λDom typ.
(nm)
Farbe λPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie 50% typ.
(°)
Pins Reihen Gender Typ IR
(A)
Verpackung Pins P
(mm)
Montageart IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/Panel Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R L
(mm)
L
(nH)
Tol. L TC L Qmin. TC Q RDC max.
(mΩ)
fres
(GHz)
C
(nF)
Tol. C VR
(V (DC))
Bauform H
(mm)
DF
(%)
Keramiktyp Technische Artikelnummer Muster
150060VS75000 PDF WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140
150060SS75000 PDF WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140
61300211121 PDF WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300111121 PDF WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 1 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
645002114822 PDF WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header Männlich Vertikal Beutel 2 3.96 THT 7 250 PCB 20 max. 7.92
744912182 PDF WE-CAIR Luftspulen 2.5 82 ±5% 150 MHz 100 150 MHz 9.4 1.3
885012206095 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 100 ±10% 50 0603 0.8 3 X7R Klasse II X7R0603104K050DFCT10000
885012206076 PDF WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 1 ±10% 25 0603 0.8 10 X7R Klasse II X7R0603105K025DFCT10000
885012206079 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 220 ±10% 50 0603 0.8 2.5 X7R Klasse II X7R0603221K050DFCT10000
885012207103 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1 ±10% 50 0805 1.25 10 X7R Klasse II X7R0805105K050DFCT10000
885012005057 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 22 ±5% 50 0402 0.5 NP0 Klasse I NP00402220J050DFCT10000
885012005061 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 100 ±5% 50 0402 0.5 NP0 Klasse I NP00402101J050DFCT10000
885012205037 PDF WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 100 ±10% 16 0402 0.5 5 X7R Klasse II X7R0402104K016DFCT10000
885012205052 PDF WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 22 ±10% 25 0402 0.5 3.5 X7R Klasse II X7R0402223K025DFCT10000
885012205038 PDF WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 100 ±10% 25 0402 0.5 3.5 X7R Klasse II X7R0402101K025DFCT10000