EPC

EPC9515
Demoboard EPC9128

6.78 MHz, ZVS Class-D, 16 W Class 3 Wireless Power System

Topologie: Wireless Power
Schaltfrequenz (min.): 6102.00 kHz
Schaltfrequenz (max.): 7458.00 kHz

Erstveröffentlichung am 18.10.2017, Version 1.0

Beschreibung

The EPC9128 wireless power demonstration system is a high efficiency,AirFuelTM Alliance compatible, Zero Voltage Switching (ZVS), VoltageMode class-D wireless power transfer demonstration kit capableof delivering up to 16 W into a DC load while operating at 6.78 MHz(Lowest ISM band). The purpose of this demonstration system is tosimplify the evaluation process of wireless power technology usingeGaN® FETs.

Artikel

  Artikel Nr. SPEC Produktserie L
(nH)
Tol. L TC L Qmin. TC Q RDC max.
(mΩ)
IR
(A)
fres
(GHz)
C
(nF)
Tol. C VR
(V (DC))
Bauform H
(mm)
DF
(%)
Keramiktyp Technische Artikelnummer Pins Reihen Gender Typ Verpackung Muster
744912182 PDF WE-CAIR Luftspulen 82 ±5% 150 MHz 100 150 MHz 9.4 2.5 1.3
885012206095 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 100 ±10% 50 0603 0.8 3 X7R Klasse II X7R0603104K050DFCT10000
885012005057 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 22 ±5% 50 0402 0.5 NP0 Klasse I NP00402220J050DFCT10000
885012205038 PDF WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 100 ±10% 25 0402 0.5 3.5 X7R Klasse II X7R0402101K025DFCT10000
885012205037 PDF WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 100 ±10% 16 0402 0.5 5 X7R Klasse II X7R0402104K016DFCT10000
61300111121 PDF WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 3 1 Single Pin Header Gerade Beutel

Weitere Anwendungen und Artikel von Würth Elektronik zu diesem IC

  • EPC9515
    Topologie: Other, Schaltfrequenz (min.): 6102.00 kHz, Schaltfrequenz (max.): 7458.00 kHz