Infineon Technologies

ICE5AR0680AG

44 W 12 V SMPS demo board with ICE5AR0680AG

Topologie: Flyback
Eingangsspannung (min.): 85.00 V
Eingangsspannung (max.): 300.00 V
Ausgang 1: 12.00 V / 3.660 A

Erstveröffentlichung am 26.02.2018, Version 1.0

Beschreibung

AN_201705_PL83_01144 W 12 V SMPS demo board with ICE5AR0680AGDEMO_5AR0680AG_44W1V 1.02018-02-18

Merkmale

  • Flyback topology with single isolated output•100kHz switching frequency with continuous current mode design•Wide-range input from 85~300VAC with line over-voltage protection at 320VAC•Output #1: 12V/3.66A

Artikel

  Artikel Nr. SPEC Produktserie C
(nF)
VR
(V (AC))
RISO
(Ω x F)
DF @ 1 kHz
(%)
DF @ 10 kHz
(%)
DF @ 100 kHz
(%)
dV/dt
(V/µs)
Betriebstemperatur L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster
890324024005 PDF WCAP-FTX2 Folienkondensatoren 470 275 10000 0.1 0.2 2 280 -40 °C up to +105 °C 15 10 16 MX2P125474K275ASPB15000
691412120002B PDF WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm 2 Wires Screwless PCB Nein 45° 2 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
691102710002 PDF WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horiz. Entry Modular Pressure Clamp PCB Ja Horizontal 2 22 to 14 (AWG) 0.326 to 2.08 (mm²)