454545454545
45454545454545

Infineon Technologies

ICE5AR0680BZS

44 W 12 V SMPS demo board with ICE5AR0680BZS

Topologie: Flyback
Eingangsspannung (min.): 85.00 V
Eingangsspannung (max.): 300.00 V
Ausgang 1: 12.00 V / 3.660 A

Erstveröffentlichung am 26.02.2018, Version 1.0

Beschreibung

ER_201707_PL83_01344 W 12 V SMPS demo board with ICE5AR0680BZSDEMO_5AR0680BZS_44W1V 1.02018-02-18

Merkmale

  • Flyback topology with single isolated output•100kHz switching frequency with continuous current mode design•Wide-range input from 85~300VAC•Output #1: 12V/3.66A

Artikel

  Artikel Nr. SPEC Produktserie Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section C
(nF)
VR
(V (AC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISO
(MΩ)
Betriebstemperatur P
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer Muster
691102710002 PDF WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horiz. Entry Modular Pressure Clamp PCB Ja Horizontal 2 22 to 14 (AWG) 0.326 to 2.08 (mm²)
691412120002B PDF WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm 2 Wires Screwless PCB Nein 45° 2 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
890334024002 PDF WCAP-FTXX Folienkondensatoren 220 310 240 0.1 30000 -40 °C up to +105 °C 12.5 15 7 12.5 MX2P125224K275ASPB15000