454545454545
45454545454545

Infineon Technologies

ICE5AR4770AG

14 W 15 V 5 V SMPS demo board with ICE5AR4770AG

Topologie: Flyback
Eingangsspannung (min.): 85.00 V
Eingangsspannung (max.): 300.00 V
Ausgang 1: 5.00 V / 0.400 A
Ausgang 2: 15.00 V / 0.830 A

Erstveröffentlichung am 26.02.2018, Version 1.0

Beschreibung

ER_201708_PL83_01614 W 15 V 5 V SMPS demo board withICE5AR4770AGDEMO_5AR4770AG_14W1Revision 1.02018-02-20

Merkmale

  • Flyback topology with dual non-isolated output•100kHz switching frequency with discontinuous current mode design•Wide-range input from 85~300VAC with line over-voltage protection at 320VAC•Output #1: 15V/0.83A•Output #2: 5V/0.4A

Artikel

  Artikel Nr. SPEC Produktserie L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
RDC typ.
(Ω)
fres
(MHz)
Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster
7447462022 PDF WE-TI Tonneninduktivität 2.2 6.3 0.02 0.01 65
691412120002B PDF WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm 2 Wires Screwless PCB Nein 45° 2 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
691102710002 PDF WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horiz. Entry Modular Pressure Clamp PCB Ja Horizontal 2 22 to 14 (AWG) 0.326 to 2.08 (mm²)