Infineon Technologies

ICE5AR4770AG

3 W flyback IoT off-line isolated power supply reference board using 5ᵗʰ generation fixed frequency CoolSET™

Topologie: Flyback
Eingangsspannung (min.): 85.00 V
Eingangsspannung (max.): 85.00 V
Ausgang 1: 5.00 V / 0.150 A
Ausgang 2: 5.00 V / 0.000 A
Ausgang 3: 5.00 V / 0.600 A
Ausgang 4: 5.00 V / 0.060 A
Ausgang 5: 5.00 V / 0.300 A
Ausgang 6: 5.00 V / 0.030 A
Ausgang 7: 5.00 V / 0.450 A

Erstveröffentlichung am 28.08.2018, Version V1.0

Beschreibung

This document is a reference design for a 3 W IoT off-line isolated power supply using the latest Infineon fifth-generation Fixed Frequency (FF) CoolSET™ ICE5AR4770AG. The power supply is designed with a universal input compatible with most geographic regions, and isolated output (+5 V/0.6 A). Highlights of the 3 W IoT off-line isolated power supply: - Very small form-factor design - Simplified circuitry with good integration of power and protection features - Auto-restart protection scheme to minimize interruption and enhance end-user experience

Merkmale

  • 100kHz maximum switching frequency with 700V integrated MOSFET
  • Power delivery of up to 15W with universal wide input range (85~300VAC) DCM design
  • Brown in protection, fast and robust start-up operation with cascode configuration
  • 3 level selectable entry/exit active burst mode profile (optional)
  • Built-in digital soft-start
  • Cycle by cycle peak current limitation
  • Support both DCM and CCM operation with slope compensation
  • Integrated error amplifier to support direct feedback typical with non-isolated flyback topology
  • Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  • Adjustable line input over voltage protection (optional)
  • VCC and CS pin short to ground protection
  • OLP, output short, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
  • Auto-restart for all protection features

Artikel

  Artikel Nr. SPEC Produktserie C
(µF)
VR
(V (DC))
Endurance
(h)
Betriebstemperatur IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
P
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Technische Artikelnummer Tol. C Bauform H
(mm)
Keramiktyp RESR
(mΩ)
L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
RDC typ.
(Ω)
fres
(MHz)
Muster
860021374008 PDF WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren 4.7 400 2000 -25 °C up to +105 °C 48 56.4 15 3.5 8 11.5 ATJE1154R7M400DSPA7B000
885012006056 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 68 50 NP00603680J050DFCT10000 ±5% 0603 0.8 NP0 Klasse I
875075155009 PDF WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren 820 6.3 2000 -55 °C up to +105 °C 5200 1033.2 10 8 11.7 PSEE117821M6R3DVCTFB000 8
885012206083 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1 50 2.5 X7R0603102K050DFCT10000 ±10% 0603 0.8 X7R Klasse II
885012206095 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 100 50 3 X7R0603104K050DFCT10000 ±10% 0603 0.8 X7R Klasse II
885012206091 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 22 50 2.5 X7R0603223K050DFCT10000 ±10% 0603 0.8 X7R Klasse II
885012208069 PDF WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 10 25 10 X7R1206106K025DFCT10000 ±10% 1206 1.6 X7R Klasse II
7447462102 PDF WE-TI Tonneninduktivität 1000 0.25 6 4.38 1.8

Weitere Anwendungen und Artikel von Würth Elektronik zu diesem IC

  • ICE5AR4770AG
    Topologie: Flyback, Eingangsspannung (min.): 230.00 V, Eingangsspannung (max.): 230.00 V, Ausgang 1: 5.00 V / 0.030 A, Ausgang 2: 5.00 V / 0.300 A, Ausgang 3: 5.00 V / 0.060 A, Ausgang 4: 5.00 V / 0.150 A, Ausgang 5: 5.00 V / 0.000 A, Ausgang 6: 5.00 V / 0.600 A
  • ICE5AR4770AG
    Topologie: Flyback, Eingangsspannung (min.): 264.00 V, Eingangsspannung (max.): 264.00 V, Ausgang 1: 5.00 V / 0.060 A, Ausgang 2: 5.00 V / 0.030 A, Ausgang 3: 5.00 V / 0.150 A, Ausgang 4: 5.00 V / 0.600 A, Ausgang 5: 5.00 V / 0.000 A, Ausgang 6: 5.00 V / 0.300 A
  • ICE5AR4770AG
    Topologie: Flyback, Eingangsspannung (min.): 115.00 V, Eingangsspannung (max.): 115.00 V, Ausgang 1: 5.00 V / 0.300 A, Ausgang 2: 5.00 V / 0.060 A, Ausgang 3: 5.00 V / 0.150 A, Ausgang 4: 5.00 V / 0.000 A, Ausgang 5: 5.00 V / 0.600 A, Ausgang 6: 5.00 V / 0.030 A