454545454545
45454545454545

Infineon Technologies

ICE5AR4770BZS

8 W auxiliary SMPS for air-conditioner using ICE5AR4770BZS

Topologie: Flyback
Eingangsspannung (min.): 85.00 V
Eingangsspannung (max.): 265.00 V
Ausgang 1: 5.00 V / 0.500 A
Ausgang 2: 12.00 V / 0.450 A

Erstveröffentlichung am 26.02.2018, Version 1.0

Beschreibung

AN_1802_PL83_1802_0344318 W auxiliary SMPS for air-conditioner usingICE5AR4770BZSREF_5AR4770BZS_8W1V1.02018-02-06

Merkmale

  • Flyback topology with single isolated output•100kHz switching frequency with discontinuous current mode design•Wide-range input from 90~264VAC•Output #1: 12V/1.25A

Artikel

  Artikel Nr. SPEC Produktserie Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
RDC typ.
(Ω)
fres
(MHz)
Muster
691412120002B PDF WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm 2 Wires Screwless PCB Nein 45° 2 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
691102710002 PDF WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horiz. Entry Modular Pressure Clamp PCB Ja Horizontal 2 22 to 14 (AWG) 0.326 to 2.08 (mm²)
7447462022 PDF WE-TI Tonneninduktivität 2.2 6.3 0.02 0.01 65
750342434 PDF Filter CMC