Infineon Technologies

ICE5QR2270AZ

33 W ultra-wide (three-phase) input-range, offline isolated power supply using ICE5QR2270AZ and IPD80R2K4P7

Topologie: Flyback
Eingangsspannung (min.): 135.00 V
Ausgang 1: 24.00 V / 1.400 A

Erstveröffentlichung am 12.11.2018, Version 1.0

Beschreibung

This is a 33W open frame isolated off-line switching power supply evaluation board, targeted for power supply with three-phase input or an ultra-wide input voltage range. The board demonstrates the possibility of extending voltage working range up to 1500V by cascading an external MOSFET. It features the 5th generation quasi-resonant CoolSETTM (ICE5QR2270AZ), together with Infineon’s 800V CoolMOSTM P7 superjunction MOSFET (IPD80R2K4P7).

Merkmale

  • Up to 33W continuous power
  • Ultra-wide input range 135~560VAC
  • Output: 24V/1.38A
  • Full load efficiency >87%
  • Line input over voltage, brown in/out, output over-voltage, short circuit and overload protection

Artikel

  Artikel Nr. SPEC Produktserie C
(nF)
Tol. C VR
(V (DC))
Bauform H
(mm)
DF
(%)
Keramiktyp Technische Artikelnummer Endurance
(h)
Betriebstemperatur IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
P
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
RDC typ.
(Ω)
fres
(MHz)
Muster
885012206083 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1 ±10% 50 0603 0.8 2.5 X7R Klasse II X7R0603102K050DFCT10000
885012206092 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 33 ±10% 50 0603 0.8 2.5 X7R Klasse II X7R0603333K050DFCT10000
885012206091 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 22 ±10% 50 0603 0.8 2.5 X7R Klasse II X7R0603223K050DFCT10000
885012206095 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 100 ±10% 50 0603 0.8 3 X7R Klasse II X7R0603104K050DFCT10000
860010578016 PDF WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren 820 35 12 ATBI200821M035DSPACB000 2000 -40 °C up to +85 °C 1045 287 5 13 20
860010574011 PDF WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren 220 35 12 ATBE115221M035DSPA7B000 2000 -40 °C up to +85 °C 385 77 3.5 8 11.5
860010572003 PDF WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren 22 35 12 ATBC110220M035DSPA3B000 2000 -40 °C up to +85 °C 108 7.7 2 5 11
885012006057 PDF WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 100 ±5% 50 0603 0.8 NP0 Klasse I NP00603101J050DFCT10000
885012106019 PDF WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 220 ±20% 25 0603 0.8 3.5 X5R Klasse II X5R0603224M025DFCT10000
691412120002B PDF WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm 2 Wires Screwless PCB Nein 45° 2 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
691201620002 PDF WR-TBL Serie 2016 - 10.16 mm 45° Entry w. Rising Cage Clamp Rising Cage Clamp PCB Ja 45° 2 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
7447462022 PDF WE-TI Tonneninduktivität 2.2 6.3 0.02 0.01 65

Weitere Anwendungen und Artikel von Würth Elektronik zu diesem IC

  • ICE5QR2270AZ
    Topologie: Flyback, Eingangsspannung (min.): 400.00 V, Ausgang 1: 24.00 V / 1.400 A
  • ICE5QR2270AZ
    Topologie: Flyback, Eingangsspannung (min.): 560.00 V, Ausgang 1: 24.00 V / 1.400 A
  • ICE5QR2270AZ
    Topologie: Flyback, Eingangsspannung (min.): 230.00 V, Ausgang 1: 24.00 V / 1.400 A