Power Integration

INN3368C
Demoboard DER-704

45 W USB PD 3.0 with 3.3 V - 16 V PPS Power Supply Using InnoSwitchTM3-Pro INN3368C-H301 and VP302

Topologie: Flyback
Eingangsspannung (min.): 85.00 V
Eingangsspannung (max.): 264.00 V
Schaltfrequenz (min.): 30.00 kHz
Schaltfrequenz (max.): 100.00 kHz
Ausgang 1: 9.00 V / 3.000 A

Erstveröffentlichung am 18.09.2018, Version 1.0

Beschreibung

This document is an engineering report describing a 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V 2.25 A USB PD PPS power supply. This power supply uses InnoSwitch3-Pro INN3368C-H301 IC and VP302 USB PD controller. This design shows the high power density and efficiency that is possible due to the high level of integration of the InnoSwitch3-Pro controller providing exceptional performance. This document contains the power supply specification, schematic, bill of materials, transformer documentation, printed circuit layout, and performance data.

Merkmale

  • InnoSwitch3-Pro
  • digitally controllable CV/CC QR flyback switcher IC with integrated highvoltage
  • MOSFET, synchronous rectification and FluxLinkTM feedback
  • I2C interface enables low pin count USB PD controller (10 pin)
  • Sophisticated telemetry and comprehensive protection features
  • USB PD 3.0 with PPS highly optimized low pin count USB PD controller VP302
  • All the benefits of secondary-side control with the simplicity of primary-side regulation
  • Insensitive to transformer variation
  • Meets DOE6 and CoC V5 2016 efficiency requirement (>1% efficiency margin)
  • Micro stepping of voltages and CC thresholds in compliance with PPS protocol
  • Output overvoltage and overcurrent protection
  • <30 mW no-load input power
  • Integrated thermal protection
  • 20 mV voltage step / 50 mA current step in PPS mode

Artikel

  Artikel Nr. SPEC Produktserie Anwendung Interface typ Typ Gender Pins Montageart Arbeitsspannung
(V (DC))
Verpackung Muster
632723300011 PDF WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT USB 3.1 Type C Horizontal Receptacle 24 THR 20 Tape and Reel

Weitere Anwendungen und Artikel von Würth Elektronik zu diesem IC

  • INN3368C
    Topologie: Flyback, Eingangsspannung (min.): 85.00 V, Eingangsspannung (max.): 264.00 V, Schaltfrequenz (min.): 30.00 kHz, Schaltfrequenz (max.): 100.00 kHz, Ausgang 1: 5.00 V / 3.000 A
  • INN3368C
    Topologie: Flyback, Eingangsspannung (min.): 85.00 V, Eingangsspannung (max.): 264.00 V, Schaltfrequenz (min.): 30.00 kHz, Schaltfrequenz (max.): 100.00 kHz, Ausgang 1: 15.00 V / 3.000 A
  • INN3368C
    Topologie: Flyback, Eingangsspannung (min.): 85.00 V, Eingangsspannung (max.): 264.00 V, Schaltfrequenz (min.): 30.00 kHz, Schaltfrequenz (max.): 100.00 kHz, Ausgang 1: 20.00 V / 2.250 A
  • INN3368C
    Topologie: Flyback, Eingangsspannung (min.): 85.00 V, Eingangsspannung (max.): 264.00 V, Schaltfrequenz (min.): 30.00 kHz, Schaltfrequenz (max.): 100.00 kHz