Lattice semiconductor Corporation

LFE5UM5G-85F-8BG381
Demoboard EPC5 Evaluation Board

Topologie: FPGA

Artikel

  Artikel Nr. SPEC Produktserie Pins Reihen Gender Typ IR
(A)
Verpackung Anwendung Interface typ Pins Montageart Arbeitsspannung
(V (AC))
IR 1
(A)
λDom typ.
(nm)
Farbe λPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie 50% typ.
(°)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Actuator-Farbe VPE Poles Muster
61304021121 PDF WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header 40 Dual Pin Header Board Stacker 3 Beutel
651305142821 PDF WR-COM Mini USB 2.0 Type AB SMT Horizontal 5 Contacts Receptacle Horizontal Tape and Reel Mini USB Type AB 5 SMT 30
694106301002 PDF WR-DC DC Power Jack Right Angled (6.4) Right Angled Beutel THT 30 5
150060RS75000 PDF WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140
150060GS75000 PDF WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140
150060BS75000 PDF WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140
430182043816 PDF WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm 4.3 160 Schwarz 1000
416131160808 PDF WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 2000 8
61301011121 PDF WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 10 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61301021121 PDF WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header 10 Dual Pin Header Board Stacker 3 Beutel
61300611121 PDF WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 6 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300811121 PDF WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 8 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300211121 PDF WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel