1 Katalog Auswählen

1Bitte wählen Sie den gewünschten Katalog aus

Passive Bauelemente Passive Bauelemente
Power Module (MagI³C-Serie) Power Module (MagI³C-Serie)
Elektromechanische Bauelemente Elektromechanische Bauelemente
Wireless Connectivity & Sensors Wireless Connectivity & Sensors
Custom Connectors Custom Connectors
Suche über IC-Referenz Suche über IC-Referenz
1 Hersteller Auswählen

1Bitte wählen Sie den gewünschten Hersteller aus


Zu diesem Suchbegriff wurden keine Treffer gefunden.
Bitte geben Sie einen anderen Suchbegriff ein oder wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus.
2 IC und Parameter Auswählen

2Bitte wählen Sie den/die gewünschten IC und/oder weitere Parameter

Topologie

Bitte wählen Sie einen Wert: Topologie

Abbrechen Übernehmen
Zu diesem Suchbegriff wurden keine Treffer gefunden.
Bitte geben Sie einen anderen Suchbegriff ein oder wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus.
Eingangsspannung (min.) Auswählen

Bitte wählen Sie einen Bereich für: Eingangsspannung (min.)

AbbrechenÜbernehmen
Eingangsspannung (max.) Auswählen

Bitte wählen Sie einen Bereich für: Eingangsspannung (max.)

AbbrechenÜbernehmen
Schaltfrequenz (min.) Auswählen

Bitte wählen Sie einen Bereich für: Schaltfrequenz (min.)

AbbrechenÜbernehmen
Schaltfrequenz (max.) Auswählen

Bitte wählen Sie einen Bereich für: Schaltfrequenz (max.)

AbbrechenÜbernehmen
Ausgang 1 Auswählen

Bitte wählen Sie zunächst eine Ausgangsspannung (Vout) und anschließend einen maximalen Ausgangsstrom (Iout max.) für Ausgang 1

AbbrechenÜbernehmen
  • Ihre Suchergebnisse: Ihre Suche ergab 18 Treffer
Vollständige Tabelle anzeigen
IC Topologie Vin min.
(V)
Vin max.
(V)
fswmin.
(kHz)
fswmax.
(kHz)
Ausgang 1
Vout / Iout max.
Ausgang 2
Vout / Iout max.
MIC21000 Buck 3.30 5.00 177.00 1000.00    
MIC21000 Buck 5.00 5.00 177.00 1000.00    
MIC2111
Demoboard MIC2111BYMT, Rev. 1.1
Buck 5.50 16.00 200.00 2000.00 1.20 V / 20.000 A  
MIC2111, Rev. 2.1 Buck 5.50 16.00 200.00 2000.00 0.60 V / 20.000 A  
MIC2125
Demoboard MIC2125YML-20A-EV, Rev. A
Buck 4.50 28.00 200.00 750.00 3.30 V / 20.000 A  
MIC2126
Demoboard MIC2126YML-20A-EV, Rev. A
Buck 4.50 28.00 200.00 750.00 3.30 V / 20.000 A  
MIC2207 Buck 2.70 5.50 n.n. 2000.00 1.80 V / 3.000 A  
MIC2208, Rev. D Buck 5.00 5.00 900.00 1100.00 3.30 V / 3.000 A  
MIC2208, Rev. D Buck 2.70 5.50 900.00 1100.00 1.00 V / 3.000 A  
MIC23303, Rev. 2.0 Buck 3.00 4.20 n.n. n.n. 1.80 V / 2.000 A  
MIC23303, Rev. 2.0 Buck 2.90 5.50 n.n. n.n.    
MIC23303, Rev. 2.0 Buck 2.70 5.50 n.n. n.n. 0.65 V / 3.000 A  
MIC28510, Rev. a Buck 5.00 75.00 100.00 500.00 12.00 V / 4.000 A  
MIC4520, Rev. 1.0 Buck 7.00 16.00 200.00 1000.00 1.20 V / 20.000 A  
MIC4720 Buck 2.70 5.50 1800.00 2200.00 5.00 V / 3.000 A  
MIC4722 Buck 2.70 5.50 n.n. n.n. 5.00 V / 3.000 A  
MIC4723 Buck 2.70 5.50 n.n. n.n. 5.00 V / 3.000 A  
MIC4724, Rev. A Buck 3.00 6.00 n.n. n.n. 1.80 V / 3.000 A 5.00 V / 3.000 A