WCAP-FTXX Folienkondensatoren

Artikel Nr.: 890334

  • Produktbild

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
Description C DF @ 1 kHz
(%)
DF @ 10 kHz
(%)
DF @ 100 kHz
(%)
dV/dt
(V/µs)
VR
(V (AC))
Bauform Technische Artikelnummer Dateien Muster
PDF 890334022007 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000000150 15  nF 0.1 0.1 0.5 500 310 Pitch 7.5 mm MX2P075153K275ASPB15000 890334022007 (rev1).stp890334022007 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334022017 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000000680 68  nF 0.1 0.1 0.5 400 310 Pitch 7.5 mm MX2P075683K275ASPB15000 890334022017 (rev1).stp890334022017 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334023006 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000000100 10  nF 0.1 0.1 0.5 500 310 Pitch 10 mm MX2P010103K275ASPB16000 890334023006 (rev1).stp890334023006 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334023015 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000000470 47  nF 0.1 0.1 0.5 300 310 Pitch 10 mm MX2P010473K275ASPB15000 890334023015 (rev1).stp890334023015 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334023025 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000001500 150  nF 0.1 0.2 2 300 310 Pitch 10 mm MX2P010154K275ASPB15000 890334023025 (rev1).stp890334023025 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334024002 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000002200 220  nF 0.1 0.2 2 240 310 Pitch 12.5 mm MX2P125224K275ASPB15000 890334024002 (rev1).stp890334024002 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334024005 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000004700 470  nF 0.1 0.2 2 280 310 Pitch 12.5 mm MX2P125474K275ASPB15000 890334024005 (rev1).stp890334024005 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334025006 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000000330 33  nF 0.1 0.1 0.5 300 310 Pitch 15 mm MX2P015333K275ASPB16000 890334025006 (rev1).stp890334025006 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334025017 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000001000 100  nF 0.1 0.1 0.5 300 310 Pitch 15 mm MX2P015104K275ASPB16000 890334025017 (rev1).stp890334025017 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334025045 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000006800 680  nF 0.1 0.7 230 310 Pitch 15 mm MX2P015684K275ASPB15000 890334025045 (rev1).stp890334025045 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334026018 WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000005600 560  nF 0.1 0.7 160 310 Pitch 22.5 mm MX2P225564K275ASPB46000 890334026018 (rev1).stp890334026018 (rev1).igs
PDF 890334026027 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000009999 µF 0.1 0.7 170 310 Pitch 22.5 mm MX2P225105K275ASPB46000 890334026027 (rev1).stp890334026027 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334027006 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000006800 680  nF 0.1 0.7 170 310 Pitch 27.5 mm MX2P275684K275ASPB56000 890334027006 (rev1).stp890334027006 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334027025 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000032999 3.3  µF 0.1 0.7 130 310 Pitch 27.5 mm MX2P275335K275ASPB55000 890334027025 (rev1).stp890334027025 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 890334028008 RE WCAP-FTXX Folienkondensatoren 000000067999 6.8  µF 0.1 0.7 110 310 Pitch 37.5 mm MX2P375685K275ASPB65000 890334028008 (rev1).stp890334028008 (rev1).igsDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen