Design Kit WE-FLAT Flachkern

Artikel Nr.: 742722

  • Produktbild

Merkmale

  • Für mehrpolige Flachbandkabel und flexible Leiterplatten
  • Unentbehrlich für Testzwecke
  • Ideal für den Einsatz im EMV-Labor
  • 24 Werte, 158 Bauteile
  • Geeignetes Klebeband zur Montage
  • Wiederbefüllung gratis

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
Description Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Polzahl
(°C)
Material Version Ø Kabel
(mm)
Dateien Muster
PDF 7427210 RE WE-FLAT Flachkern 21 48 21 4 W 620 rund 28-28 7427210 (rev1).stp7427210 (rev1).igs
PDF 7427212 RE WE-FLAT Flachkern 31 60 21 4 W 620 rund 28-28 7427212 (rev1).stp7427212 (rev1).igs
PDF 7427213 RE WE-FLAT Flachkern 27 67 26 4 W 620 rund 34.8-34.8 7427213 (rev1).stp7427213 (rev1).igs
PDF 7427214 RE WE-FLAT Flachkern 26 66 30 3 W 800 rund 40-40 7427214 (rev1).stp7427214 (rev1).igs
PDF 7427216 RE WE-FLAT Flachkern 25 63 40 4 W 620 rund 52-52 7427216 (rev1).stp7427216 (rev1).igs
PDF 7427218 RE WE-FLAT Flachkern 25 66 34 4 W 620 rund 44-44 7427218 (rev1).stp7427218 (rev1).igs
PDF 7427220 RE WE-FLAT Flachkern 50 90 21 4 W 620 rund 28-28 7427220 (rev1).stp7427220 (rev1).igs
PDF 7427221 RE WE-FLAT Flachkern 50 166 10 3 W 800 rund 14-14 7427221 (rev1).stp7427221 (rev1).igs
PDF 74272213 RE WE-FLAT Flachkern 30 45 10 4 W 1500 rechteckig 15-15 74272213 (rev1).stp74272213 (rev1).igs
PDF 7427223 RE WE-FLAT Flachkern 23 48 23 3 W 800 rund 30-30 7427223 (rev1).stp7427223 (rev1).igs
PDF 7427224 RE WE-FLAT Flachkern 55 115 16 4 W 620 kantig 23-23 7427224 (rev1).stp7427224 (rev1).igs
PDF 7427225 RE WE-FLAT Flachkern 27 52 13 4 W 1500 rund 18.8-18.8 7427225 (rev1).stp7427225 (rev1).igs
PDF 7427226 RE WE-FLAT Flachkern 30 75 13 4 W 620 rund 18.8-18.8 7427226 (rev1).stp7427226 (rev1).igs
PDF 7427227 RE WE-FLAT Flachkern 20 44 16 4 W 620 rund 22-22 7427227 (rev1).stp7427227 (rev1).igs
PDF 7427228 RE WE-FLAT Flachkern 35 80 26 4 W 620 rund 35-35 7427228 (rev1).stp7427228 (rev1).igs
PDF 7427232 RE WE-FLAT Flachkern 90 150 20 4 W 620 rechteckig 26.5-26.5 7427232 (rev1).stp7427232 (rev1).igs
PDF 7427801 RE WE-FLAT Flachkern für flexible Leiterplatten 42 79 4 W 620 rund 7427801 (rev1).stp7427801 (rev1).igs
PDF 7427803 RE WE-FLAT Flachkern für flexible Leiterplatten 26 66 4 W 620 rund 7427803 (rev1).stp7427803 (rev1).igs
PDF 74278032 RE WE-FLAT Flachkern für flexible Leiterplatten 24 74 4 W 620 rund 74278032 (rev1).stp74278032 (rev1).igs
PDF 74278043 RE WE-FLAT Flachkern für flexible Leiterplatten 13 31 4 W 810 rund 12.7-12.7 74278043 (rev1).stp74278043 (rev1).igs
PDF 7427805 RE WE-FLAT Flachkern für flexible Leiterplatten 50 103 4 W 620 rund 7427805 (rev1).stp7427805 (rev1).igs
PDF 74278082 RE WE-FLAT Flachkern für flexible Leiterplatten 10 23 4 W 810 rund 74278082 (rev1).stp74278082 (rev1).igs
PDF 7427809 RE WE-FLAT Flachkern für flexible Leiterplatten 22 50 4 W 620 rund 7427809 (rev1).stp7427809 (rev1).igs
PDF 7427810 RE WE-FLAT Flachkern für flexible Leiterplatten 60 130 4 W 620 rund 24-24 7427810 (rev1).stp7427810 (rev1).igs

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen