Design Kit WE-CBF SMT Ferrite Große Größen

Artikel Nr.: 742791

  • Produktbild

Merkmale

  • Enthält die Bauformen 1206, 1210, 1806 und 1812 der SMD Ferrite WE-CBF, sowie ausgewählte Bauteile der Serien WE-BPF, WE-CMS und WE-SUKW
  • 10 Bauformen, 34 Werte, 690 Bauteile

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
Description Z @ 25 MHz
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Z @ 1 GHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Typ IR 1
(A)
RDC 1
(mΩ)
RDC1 max.
(mΩ)
SMD/THT Material Version Dateien Muster
PDF 7427511 RE WE-SUKW 5-Loch SMT-Ferritperle 272 416 211 440 5 11 SMD 5 W 700 SMT 7427511 (rev1).stp7427511 (rev1).igsEagle_WE-SUKW (rev19a).lbrWE-SUKW (rev19a).IntLib
PDF 7427512 RE WE-SUKW 5-Loch SMT-Ferritperle 425 580 395 700 5 12 SMD 5 W 700 SMT 7427512 (rev1).stp7427512 (rev1).igsEagle_WE-SUKW (rev19a).lbrWE-SUKW (rev19a).IntLib
PDF 7427521 RE WE-CMS Stromkompensierter SMT-Ferrit 34 52 136 211 5 3 SMD 5 W 300 SMT 7427521 (rev1).stp7427521 (rev1).igsEagle_WE-CMS (rev19a).lbrWE-CMS (rev19a).IntLibLTSpice_WE-CMS (rev19a).zipPSpice_WE-CMS (rev19a).zip
PDF 7427921 RE WE-CBF SMT-Ferrit 32 70 High Speed 0.5 200 Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74279211 RE WE-CBF SMT-Ferrit 90 171 170 High Speed 0.3 300 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792121 RE WE-CBF SMT-Ferrit 300 84 330 High Current 3 60 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792122 RE WE-CBF SMT-Ferrit 220 135 240 High Speed 0.3 300 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792133 RE WE-CBF SMT-Ferrit 600 87 750 Wide Band 0.5 300 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74279214 RE WE-CBF SMT-Ferrit 1000 123 1250 Wide Band 0.2 450 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792141 RE WE-CBF SMT-Ferrit 1000 123 1100 High Current 1 300 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74279215 RE WE-CBF SMT-Ferrit 80 101 110 High Current 3 30 SMT Download_STP_WE-CBF-1206-74279215 (rev1).stpDownload_IGS_WE-CBF-1206-74279215 (rev1).igsEagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74279218 RE WE-CBF SMT-Ferrit 600 131 700 High Current 2 100 SMT Download_STP_WE-CBF-1206-74279218 (rev1).stpDownload_IGS_WE-CBF-1206-74279218 (rev1).igsEagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 7427923 WE-CBF SMT-Ferrit 90 180 High Speed 0.4 300 Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74279230 WE-CBF SMT-Ferrit 32 70 High Speed 0.4 300 Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792310 WE-CBF SMT-Ferrit 30 50 High Current 3 50 Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792311 WE-CBF SMT-Ferrit 52 90 High Current 3 50 Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792312 WE-CBF SMT-Ferrit 65 110 High Current 3 30 Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792410 RE WE-CBF SMT-Ferrit 60 122 120 High Current 6 10 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792411 RE WE-CBF SMT-Ferrit 80 97 140 High Current 3 40 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74279242 RE WE-CBF SMT-Ferrit 150 169 280 Wide Band 0.2 500 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74279244 RE WE-CBF SMT-Ferrit 850 74 1250 High Current 1.5 100 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74279245 RE WE-CBF SMT-Ferrit 110 160 170 High Current 4 35 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792510 RE WE-CBF SMT-Ferrit 70 112 120 High Current 6 30 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792511 RE WE-CBF SMT-Ferrit 120 162 190 High Current 3 50 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792515 WE-CBF SMT-Ferrit 785 1300 High Current 3 50 Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74279252 RE WE-CBF SMT-Ferrit 880 81 940 High Current 4 35 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 7427930 RE WE-PBF Flachdraht-Hochstrom SMT-Ferrit 28 42 64 6 0.6 0.6 SMD nicht verklebt 7427930 (rev1).stp7427930 (rev1).igsEagle_WE-PBF (rev19a).lbrAltium_WE-PBF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-PBF (rev19a).zipPSpice_WE-PBF (rev19a).zipS-PARAMETER_WE-PBF (rev19a).zip
PDF 7427931 RE WE-PBF Flachdraht-Hochstrom SMT-Ferrit 58 91 203 6 0.9 SMD nicht verklebt 7427931 (rev1).stp7427931 (rev1).igsEagle_WE-PBF (rev19a).lbrAltium_WE-PBF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-PBF (rev19a).zipPSpice_WE-PBF (rev19a).zipS-PARAMETER_WE-PBF (rev19a).zip
PDF 7427932 RE WE-PBF Flachdraht-Hochstrom SMT-Ferrit 65 98 147 6 0.9 0.9 SMD nicht verklebt 7427932 (rev1).stp7427932 (rev1).igsEagle_WE-PBF (rev19a).lbrAltium_WE-PBF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-PBF (rev19a).zipPSpice_WE-PBF (rev19a).zipS-PARAMETER_WE-PBF (rev19a).zip

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen