Design Kit WE-CBF HF SMT-Ferrite

Artikel Nr.: 742841

  • Produktbild

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
Description Z
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Z @ 1 GHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Typ IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
SMD/THT Version Dateien Muster
PDF 742792606 RE WE-CBF SMT-Ferrit 120 212 388 High Speed 200 0.35 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792608 RE WE-CBF SMT-Ferrit 47 82 75 High Speed 500 0.1 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74279261 RE WE-CBF SMT-Ferrit 80 303 350 High Speed 200 0.3 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792621 RE WE-CBF SMT-Ferrit 140 271 430 High Speed 550 0.2 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792653 RE WE-CBF SMT-Ferrit 600 230 4500 High Speed 300 0.65 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792664 RE WE-CBF SMT-Ferrit 1000 191 1100 High Speed 300 0.6 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74279267 RE WE-CBF SMT-Ferrit 60 92 110 High Speed 500 0.3 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74279268 RE WE-CBF SMT-Ferrit 15 56 60 High Speed 500 0.1 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 742792711 RE WE-CBF SMT-Ferrit 191 100 200 High Speed 200 0.3 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zipWE-CBF_0402_CBF_s (revrev19a).zip
PDF 7427927110 RE WE-CBF SMT-Ferrit 10 15 15 High Speed 0.05 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zipWE-CBF_0402_CBF_s (revrev19a).zip
PDF 7427927112 RE WE-CBF SMT-Ferrit 120 642 900 High Speed SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zipWE-CBF_0402_CBF_s (revrev19a).zip
PDF 7427927121 RE WE-CBF SMT-Ferrit 220 519 1300 High Speed SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zipWE-CBF_0402_CBF_s (revrev19a).zip
PDF 7427927140 RE WE-CBF SMT-Ferrit 47 70 71 High Speed 200 0.4 SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zipWE-CBF_0402_CBF_s (revrev19a).zip
PDF 7427927161 RE WE-CBF SMT-Ferrit 600 468 1300 High Speed SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zipWE-CBF_0402_CBF_s (revrev19a).zip
PDF 7427927170 RE WE-CBF SMT-Ferrit 75 541 400 High Speed SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zipWE-CBF_0402_CBF_s (revrev19a).zip
PDF 74279273 RE WE-CBF SMT-Ferrit 20 27 30 High Speed SMT Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zipWE-CBF_0402_CBF_s (revrev19a).zip
PDF 742841160 RE WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 600 1100 1300 Wide Band SMD SMT Eagle_WE-CBF HF (rev19a).lbrAltium_WE-CBF-HF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zip
PDF 742841210 RE WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 1000 900 1700 Wide Band SMD SMT Eagle_WE-CBF HF (rev19a).lbrAltium_WE-CBF-HF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zip
PDF 742843122 RE WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 220 300 550 High Current SMD SMT Eagle_WE-CBF HF (rev19a).lbrAltium_WE-CBF-HF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zip
PDF 742861118 RE WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 180 180 270 Wide Band SMD SMT Eagle_WE-CBF HF (rev19a).lbrAltium_WE-CBF-HF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zip
PDF 742861160 RE WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 600 450 1000 Wide Band 200 SMD SMT Eagle_WE-CBF HF (rev19a).lbrAltium_WE-CBF-HF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zip
PDF 742861210 RE WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 1000 1100 2200 Wide Band 50 SMD SMT Eagle_WE-CBF HF (rev19a).lbrAltium_WE-CBF-HF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zip
PDF 742862160 RE WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 600 850 1700 High Speed 100 SMD SMT Eagle_WE-CBF HF (rev19a).lbrAltium_WE-CBF-HF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zip
PDF 742863122 RE WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 220 250 500 High Current SMD SMT Eagle_WE-CBF HF (rev19a).lbrAltium_WE-CBF-HF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zip
PDF 742863147 RE WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 470 600 1000 High Current SMD SMT Eagle_WE-CBF HF (rev19a).lbrAltium_WE-CBF-HF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zip
PDF 742863160 RE WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 600 800 1250 High Current 500 0.35 SMD SMT Eagle_WE-CBF HF (rev19a).lbrAltium_WE-CBF-HF (rev19a).IntLibLTSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF_HF (rev19a).zip

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen