Design Kit WE-KI Keramik-SMD-Induktivität - 0402A

Artikel Nr.: 744765A

  • Produktbild

Merkmale

  • 1 Bauformen, 36 Werte, 1080 Bauteile

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
Description L1
(nH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
fres 1
(MHz)
Betriebstemperatur Muster
PDF 744765010A WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 1 1360 0.045 6000 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765019A WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 1.9 1040 0.07 6000 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765020A WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 2 1040 0.07 6000 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765022A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 2.2 960 0.07 6000 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765024A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 2.4 790 0.068 6000 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765027A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 2.7 640 0.12 6000 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765033A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 3.3 840 0.066 6000 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765036A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 3.6 840 0.066 6000 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765039A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 3.9 840 0.066 5800 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765047A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 4.7 640 0.13 4775 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765051A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 5.1 800 0.083 5800 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765056A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 5.6 760 0.083 5800 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765062A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 6.2 760 0.083 5800 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765068A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 6.8 680 0.083 4800 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765075A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 7.5 680 0.104 5800 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765082A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 8.2 680 0.104 4400 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765087A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 8.7 480 0.2 4100 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765090A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 9 680 0.104 4160 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765095A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 9.5 680 0.2 4000 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765110A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 10 480 0.195 3900 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765111A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 11 640 0.12 3680 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765112A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 12 640 0.12 3600 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765115A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 15 560 0.172 3280 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765116A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 16 560 0.22 3100 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765118A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 18 420 0.23 3100 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765120A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 20 420 0.25 3000 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765122A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 22 400 0.3 2800 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765124A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 24 400 0.3 2700 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765127A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 27 400 0.298 2480 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765133A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 33 400 0.35 2350 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765136A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 36 320 0.403 2320 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765139A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 39 320 0.55 2100 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765143A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 43 100 0.81 2030 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765147A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 47 100 0.83 2100 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765151A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität 51 100 0.82 1750 -40 °C up to +125 °C
PDF 744765156A RE WE-KI Keramik-SMD-Induktivität -40 °C up to +125 °C