Design Kit Lantiq

Artikel Nr.: 749020

  • Produktbild

Merkmale

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
Description L1
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC1 max.
(Ω)
fres 1
(MHz)
Anzahl Ports USB Version Typ HPLE Datenrate Betriebstemperatur VT n Tab LED SMD/THT Qmin. Dateien Muster
PDF 742792651 RE WE-CBF SMT-Ferrit 1000 0.2 SMT High Current -55 °C up to +125 °C Eagle_WE-CBF (rev19a).lbrWE-CBF (rev19b).IntLibLTSpice_WE-CBF (rev19a).zipPSpice_WE-CBF (rev19a).zip
PDF 74408941010 RE WE-SPC SMD-Speicherdrossel 1 3000 5.4 0.025 0.0295 100 SMT -40 °C up to +125 °C Eagle_WE-SPC (rev19a).lbrWE-SPC (rev18a).IntLibDownload_CadStar_WE-SPC (rev1).zipDownload_PowerMagnetic_LTSpice (rev19b).zipLTSpice_WE-SPC (rev19a).zipDownload_PSPICE_Power-Magnetic (rev19b).zipPSpice_WE-SPC (rev19a).zip
PDF 74476604 WE-GF SMD-Induktivität 4.7 315 1 78 -40 °C up to +105 °C 50 Eagle_WE-GF (rev19a).lbrWE-GF (rev18a).IntLibCadstar_WE-GF (rev19a).zipDownload_PowerMagnetic_LTSpice (rev19b).zipLTSpice_WE-GF (rev19a).zipDownload_PSPICE_Power-Magnetic (rev19b).zipPSpice_WE-GF (rev19a).zip
PDF 7499111121A WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein THT Nein 10/100/1000 Base-T -40 °C up to +85 °C 000000015000 1500  V (RMS) 1 : 1 Down gelb-grün THT 7499111121A (rev1).stp7499111121A (rev1).igsEagle_WE-RJ45 (rev19a).lbrAltium_WE-RJ45LAN (rev19e).IntLib

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen