Design Kit Signal & Communications

Artikel Nr.: 749945

  • Produktbild

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
Description L1
(µH)
Anzahl Ports USB Version Typ HPLE Datenrate Betriebstemperatur VT n Tab LED SMD/ THT IL 2
(dB)
Dateien Muster
PDF 7497110616 WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 USB 3.0 THT Nein 10/100/1000 Base-T -40 °C up to +85 °C 000000015000 1500  V (AC) 1 : 1 Up gelb/grün-grün THT 7497110616 (rev1).stp7497110616 (rev1).igs
PDF 74980111211 WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein SMT Nein 10/100 Base-T -40 °C up to +85 °C 000000022500 2250  V (RMS) 1 : 1 Up gelb-grün SMD 74980111211 (rev1).stp74980111211 (rev1).igs
PDF 74990100011A WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein THT Nein 10/100 Base-T -40 °C up to +85 °C 000000015000 1500  V (RMS) 1 : 1 Up THT 74990100011A (rev1).stp74990100011A (rev1).igs
PDF 7499010004A WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein THT Nein 10/100 Base-T 0 °C up to +70 °C 000000015000 1500  V (AC) 1 : 1 Down THT 7499010004A (rev1).stp7499010004A (rev1).igs
PDF 74990101210 WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein THT Nein 10/100 Base-T -40 °C up to +85 °C 000000015000 1500  V (RMS) 1 : 1 Vertical gelb-grün THT 74990101210 (rev1).stp74990101210 (rev1).igs
PDF 7499011121A WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein THT Nein 10/100 Base-T -40 °C up to +85 °C 000000015000 1500  V (AC) 1 : 1 Down gelb-grün THT 7499011121A (rev1).stp7499011121A (rev1).igs
PDF 7499021125 WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1x2 Nein THT Nein 10/100 Base-T 0 °C up to +70 °C 000000015000 1500  V (AC) 1 : 1 Down gelb-grün 7499021125 (rev1).stp7499021125 (rev1).igs
PDF 7499110123 WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein THT Nein 10/100/1000 Base-T -40 °C up to +85 °C 000000015000 1500  V (RMS) 1 : 1 Vertical grün-gelb THT 7499110123 (rev1).stp7499110123 (rev1).igs
PDF 7499111447 WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein THT Nein 10/100/1000 Base-T -40 °C up to +85 °C 000000015000 1500  V (RMS) 1 : 1 Up grün/gelb-grün/gelb THT 7499111447 (rev1).stp7499111447 (rev1).igs
PDF 7499111614A WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein THT Ja 10/100/1000 Base-T 0 °C up to +70 °C 000000015000 1500  V (RMS) 1 : 1 Up grün/orange-gelb THT 7499111614A (rev1).stp7499111614A (rev1).igs
PDF 7499211122A WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein PoE Nein 10/100 Base-T 0 °C up to +70 °C 000000015000 1500  V (AC) 1 : 1 Down gelb-grün THT 7499211122A (rev1).stp7499211122A (rev1).igs
PDF 7499211123A WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein PoE Ja 10/100 Base-T 0 °C up to +70 °C 000000015000 1500  V (AC) 1 : 1 Down gelb-grün THT 7499211123A (rev1).stp7499211123A (rev1).igs
PDF 7499511440 WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein THT PoE+ Nein 10/100/1000 Base-T -40 °C up to +85 °C 000000015000 1500  V (RMS) 1 : 1 Up grün/gelb-grün/gelb 7499511440 (rev1).stp7499511440 (rev1).igs
PDF 7499511611A WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1 Nein THT PoE+ Ja 10/100/1000 Base-T 0 °C up to +70 °C 000000015000 1500  V (RMS) 1 : 1 Up grün/orange-gelb 7499511611A (rev1).stp7499511611A (rev1).igs
PDF 7499611421 RE WE-RJ45 10G Übertrager 120 1 Nein THT Nein 10G Base-T 0 °C up to +70 °C 000000022500 2250  V (RMS) 1 : 1 Up gelb/grün-grün THT -3 7499611421 (rev1).stp7499611421 (rev1).igs

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen