Design Kit WE-VD Disk Varistoren

Artikel Nr.: 820999

  • Produktbild

Merkmale

  • Kurze Reaktionszeit
  • sehr niedriger Leckstrom
  • Niedrige Klemmspannung
  • Große Auswahl an Spannungen erhältlich
  • Nach einem Überspannungsimpuls arbeitet das Bauteilsofort weiter ohne Folgestrom
  • Hervorragendes Ableitverhalten
  • Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C für Typen bis 95 VRMS –40 °C bis +125 °C für Typen ab 115 VRMS
  • Ansprechzeit < 25 ns
  • UL1449 3rd File E332875
  • 14mm HighSurge und alle 20mm Typen sind ab 50Vrms zur Verwendung in Type 2 SPD Anwendungen geeignet (vereinzelte Typen sind noch im Test)
  • CSA File 224856
  • VDE File 40016986 und 40016998 inkl. IEC60950-1 Annex Q
  • VDE File 40016986 and 40016998 incl. IEC60950-1 Annex Q

Anwendungen

  • 12–48 VDC Gleichsspannungsversorgung
  • 110–400 VRMS Wechselspannungsversorgung
  • Ableitung von Spannungsspitzen
  • Surge-Schutz gemäß EN 61000-4-5

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Description VDC
(V)
VBR min.
(V)
IPeak
(A)
VRMS
(V)
IClamp
(A)
PDiss
(W)
UL1449 Zulassung VDE-Zulassung CSA-Zulassung Anwendung SMD/THT Version Dateien Muster
PDF 820411311 WE-VD Disk Varistor 170 3500 130 25 0.4 Ja Ja 110 VAC THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820412001 WE-VD Disk Varistor 26 1000 20 5 0.05 Ja Nein 24 VDC THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820412711 WE-VD Disk Varistor 350 3500 275 25 0.4 Ja Ja 230 VAC THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820423211 WE-VD Disk Varistor 418 10000 320 100 1 Ja Ja THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820425511 WE-VD Disk Varistor 745 10000 550 100 1 Ja Ja 400 VAC THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820426811 WE-VD Disk Varistor 895 10000 680 100 1 Ja Ja 400 VAC THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820441311E WE-VD Disk Varistor 170 6000 130 50 0.6 Ja Ja Ja 110 VAC THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820442711E WE-VD Disk Varistor 350 6000 275 50 0.6 Ja Ja Ja 230 VAC THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820443211E WE-VD Disk Varistor 418 6000 320 50 0.6 Ja Ja Ja 230 VAC THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820444611E WE-VD Disk Varistor 615 6000 460 50 0.6 Ja Ja Ja 400 VAC THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820445511E WE-VD Disk Varistor 745 6000 550 50 0.6 Ja Ja Ja THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820542501 WE-VD Disk Varistor 31 1000 25 10 0.1 Ja Ja Nein 24 VDC THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820552501 WE-VD Disk Varistor 31 39 100 25 1 0.01 Ja Ja Nein 24 VDC THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820572711 WE-VD Disk Varistor 350 1200 275 10 0.25 Ja Ja Ja 230 VAC THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip
PDF 820574001 WE-VD Disk Varistor 56 250 40 2.5 0.02 Ja Ja Nein 48 VDC THT THT Cadstar_WE-VD (rev19a).zip

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen