Design Kit WCAP-PSLP - Polymer SMD V-Chip Kondensatoren

Artikel Nr.: 875105

  • Produktbild

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
Description C DF
(%)
RESR
(mΩ)
VR
(V (DC))
Technische Artikelnummer Dateien Muster
PDF 875105142006 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000001500 150  µF 8 30 6.3 PSEC055151M6R3DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105144008 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000002200 220  µF 8 20 6.3 PSED058221M6R3DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105145011 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000003900 390  µF 8 15 6.3 PSED077391M6R3DVCTCB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105240001 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000100 10  µF 8 45 10 PSEB055100M010DVCTAB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105240002 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000150 15  µF 8 45 10 PSEB055150M010DVCTAB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105240003 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000220 22  µF 8 45 10 PSEB055220M010DVCTAB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105242004 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000330 33  µF 8 30 10 PSEC055330M010DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105242006 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000470 47  µF 8 30 10 PSEC055470M010DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105242007 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000560 56  µF 8 30 10 PSEC055560M010DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105242008 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000680 68  µF 8 30 10 PSEC055680M010DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105242009 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000820 82  µF 8 30 10 PSEC055820M010DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105242010 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000001000 100  µF 8 30 10 PSEC055101M010DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105244011 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000001500 150  µF 8 30 10 PSED058151M010DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105244012 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000001800 180  µF 8 30 10 PSED058181M010DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105244013 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000002200 220  µF 8 30 10 PSED058221M010DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105245014 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000002700 270  µF 8 20 10 PSED077271M010DVCTCB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105245015 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000003300 330  µF 8 20 10 PSED077331M010DVCTCB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105344006 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000470 47  µF 8 30 16 PSED058470M016DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105344007 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000560 56  µF 8 30 16 PSED058560M016DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105344008 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000680 68  µF 8 30 16 PSED058680M016DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105344009 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000820 82  µF 8 30 16 PSED058820M016DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105344010 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000001000 100  µF 8 20 16 PSED058101M016DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105345011 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000001500 150  µF 8 20 16 PSED077151M016DVCTCB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105359001 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000100 10  µF 8 30 16 PSEC058100M016DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105359002 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000150 15  µF 8 30 16 PSEC058150M016DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105359003 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000220 22  µF 8 30 16 PSEC058220M016DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105359004 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000330 33  µF 8 30 16 PSEC058330M016DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105359005 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000390 39  µF 8 30 16 PSEC058390M016DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105445006 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000470 47  µF 8 25 20 PSED077470M020DVCTCB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105445007 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000560 56  µF 8 25 20 PSED077560M020DVCTCB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105544001 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000100 10  µF 8 30 25 PSED058100M025DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105544002 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000150 15  µF 8 30 25 PSED058150M025DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105544003 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000220 22  µF 8 30 25 PSED058220M025DVCTBB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105545004 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000330 33  µF 8 25 25 PSED077330M025DVCTCB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 875105545005 RE WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 000000000390 39  µF 8 25 25 PSED077390M025DVCTCB000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen