Design Kit WCAP-FTBP Allgemeine Anwendung

Artikel Nr.: 890010

  • Produktbild

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
Description C DF @ 1 kHz
(%)
DF @ 10 kHz
(%)
DF @ 100 kHz
(%)
RESR
(mΩ)
dV/dt
(V/µs)
VR
(V (DC))
Bauform Technische Artikelnummer Dateien Muster
PDF 890273322005CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000001500 150  nF 0.1 0.1 0.26 14.95 340 250 Pitch 7.5 mm MPPP075154J250DCPP45004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890303322005CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000000330 33  nF 0.1 0.1 0.15 37.19 700 630 Pitch 7.5 mm MPPP075333J630DCPP45004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890443322001CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000001000 100  nF 0.1 0.1 0.26 21.67 300 160 Pitch 7.5 mm MPPP075104J160DCPP45004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890273323004CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000002200 220  nF 0.1 0.1 0.4 22.22 250 250 Pitch 10 mm MPPP010224J250DCPP45004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890283323005CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000001000 100  nF 0.1 0.1 0.35 38.46 300 400 Pitch 10 mm MPPP010104J400DCPP55004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890273325009CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000009999 µF 0.1 0.28 1.5 22.08 85 250 Pitch 15 mm MPPP015105J250DCPP45004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890283325008CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000003300 330  nF 0.1 0.15 0.92 39.13 140 400 Pitch 15 mm MPPP015334J400DCPP45004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890303325010CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000002200 220  nF 0.1 0.15 0.68 42.01 220 630 Pitch 15 mm MPPP015224J630DCPP45004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890443325010CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000022000 2.2  µF 0.1 0.28 1.6 10.5 98 160 Pitch 15 mm MPPP015225J160DCPP45004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890273326007CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000014999 1.5  µF 0.1 0.4 3.4 29.72 61 250 Pitch 22.5 mm MPPP225155J250DCPP35004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890283326009CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000009999 µF 0.1 0.32 2.2 30.88 95 400 Pitch 22.5 mm MPPP225105J400DCPP35004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890303326009CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000004700 470  nF 0.1 0.28 1.5 46.32 130 630 Pitch 22.5 mm MPPP225474J630DCPP35004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890283327008CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000022000 2.2  µF 0.1 0.4 3.4 20.15 98 400 Pitch 27.5 mm MPPP275225J400DCPP25004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890303327008CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000014999 1.5  µF 0.1 0.34 2.3 22 130 630 Pitch 27.5 mm MPPP275155J630DCPP25004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip
PDF 890443327007CS RE WCAP-FTBP Folienkondensatoren 000000067999 6.8  µF 0.1 0.75 5.9 13.61 46 160 Pitch 27.5 mm MPPP275685J160DCPP35004 Alitum_WCAP-FTBP (rev19a).IntLibLTSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zipPSpice_WCAP-FTBP (rev19a).zip

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen