Design Kit WCAP-FTBE Allgemeine Anwendung

Artikel Nr.: 890020

  • Produktbild

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
Description C DF @ 1 kHz
(%)
DF @ 10 kHz
(%)
DF @ 100 kHz
(%)
RESR
(mΩ)
dV/dt
(V/µs)
VR
(V (DC))
Bauform Technische Artikelnummer Dateien Muster
PDF 890263425004CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000022 2.2  µF 1 1.6 5 34 9 100 Pitch 15 mm MPSP015225K100DCPP45004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890273425007CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000010 µF 1 1.5 4.3 61 11 250 Pitch 15 mm MPSP015105K250DCPP45004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890283425008CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000006 680  nF 1 1.5 3.8 76 18 400 Pitch 15 mm MPSP015684K400DCPP45004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890493425009CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000001 100  nF 1 1.4 2.5 380 44 1000 Pitch 15 mm MPSP015104KA00DCPP45004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890263426003CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000033 3.3  µF 1 2.1 10 38 5 100 Pitch 22.5 mm MPSP225335K100DCPP35004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890283426008CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000010 µF 1 1.6 4.8 71 13 400 Pitch 22.5 mm MPSP225105K400DCPP35004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890493426011CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000002 220  nF 1 1.5 3.6 222 27 1000 Pitch 22.5 mm MPSP225224KA00DCPP35004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890273422002CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000002 220  nF 1 1.4 2.4 158 38 250 Pitch 7.5 mm MPSP075224K250DCPP45004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890283422005CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000001 150  nF 1 1.4 2.3 224 46 400 Pitch 7.5 mm MPSP075154K400DCPP45004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890493422002CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000000 10  nF 1 1.4 2.2 3.085 160 1000 Pitch 7.5 mm MPSP075103KA00DCPP45004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890283423001CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000001 100  nF 1 1.4 2.4 359 34 400 Pitch 10 mm MPSP010104K400DCPP55004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890303423005CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000000 68  nF 1 1.4 2.3 501 52 630 Pitch 10 mm MPSP010683K630DCPP55004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890303427009CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000015 1.5  µF 1 1.6 5.2 53 17 630 Pitch 27.5 mm MPSP275155K630DCPP25004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890493427007CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000004 470  nF 1 1.5 4.3 133 22 1000 Pitch 27.5 mm MPSP275474KA00DCPP35004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib
PDF 890283428007CS RE WCAP-FTBE Folienkondensatoren 000000000068 6.8  µF 1 2.3 13 26 9 400 Pitch 37.5 mm MPSP375685K400DCPP25004 Altium_WCAP-FTBE (rev19a).IntLib

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen