WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Long Life +105 °C

  • Produktbild
  • Bemaßung

Merkmale

Produktserie mit langer Lebensdauer
  • Montagetyp: Snap-In
  • Kapazitätsbereich: 68 µF ‒ 4700 µF
  • Kapazitätstoleranz: ±20 %
  • Spannungsbereich (UR): 63 ‒ 450 V(DC)
  • Betriebstemperatur:
    -40 °C bis +105 °C für UR ≤ 100 V(DC)
    -25 °C bis +105 °C für UR > 100 V(DC)
  • Lebensdauer: 3000 h @ +105 °C
  • Abmessungen (DxL) in mm: 22.0 x 25.0 bis 35.0 x 65.0
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendungen

  • Applikationen mit langer Lebensdauer und hoher Betriebstemperatur
  • Befilterung
  • Glättung
  • Energiespeicherung
  • z.B. Computer-Netzteil, Server Netzteil, Antriebs-Schaltung, DC/AC Inverter

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
C VR
(V (DC))
ILeak
(µA)
DF
(%)
IRIPPLE
(mA)
Betriebstemperatur P
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Design Kit Muster
1 PDF 861140783006 RE 000000022000 2200  µF 63 1116.87 20 1820 -40 °C up to +105 °C 10 22 35 ANDN350222M063DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zip
2 PDF 861140784012 RE 000000033000 3300  µF 63 1367.88 20 2270 -40 °C up to +105 °C 10 25 35 ANDO350332M063DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zip
3 PDF 861140786018 000000047000 4700  µF 63 1632.45 30 2830 -40 °C up to +105 °C 10 35 30 ANDQ300472M063DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zip
4 PDF 861140786024 000000100000 10000  µF 63 2381.18 30 4690 -40 °C up to +105 °C 35 52 ANDQ520103M063DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zip
5 PDF 861141084008 RE 000000004700 470  µF 200 919.78 15 1500 -25 °C up to +105 °C 10 25 30 ANDO300471M200DSIC3C004 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zip
6 PDF 861141085015 RE 000000006800 680  µF 200 1106.35 15 1780 -25 °C up to +105 °C 10 30 30 ANJP300681M200DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zip
7 PDF 861141085021 RE 000000010000 1000  µF 200 1341.64 15 2300 -25 °C up to +105 °C 10 30 35 ANJP350102M200DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zip
8 PDF 861141386015 RE 000000002200 220  µF 400 889.94 20 1100 -25 °C up to +105 °C 10 35 25 ANJQ250221M400DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
9 PDF 861141386025 RE 000000004700 470  µF 400 1300.77 20 1900 -25 °C up to +105 °C 10 35 40 ANJQ400471M400DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
10 PDF 861141386028 RE 000000010000 1000  µF 400 1897.37 20 2650 -25 °C up to +105 °C 10 35 65 ANJQ650102M400DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zip
11 PDF 861141483001 RE 000000000680 68  µF 450 524.79 20 520 -25 °C up to +105 °C 10 22 25 ANJN250680M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861141
12 PDF 861141483002 RE 000000000820 82  µF 450 576.28 20 640 -25 °C up to +105 °C 10 22 30 ANJN300820M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861141
13 PDF 861141483003 RE 000000001000 100  µF 450 636.4 20 690 -25 °C up to +105 °C 10 22 35 ANJN350101M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861141
14 PDF 861141483004 RE 000000001200 120  µF 450 697.14 20 800 -25 °C up to +105 °C 10 22 40 ANJN400121M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861141
15 PDF 861141483005 RE 000000001500 150  µF 450 779.42 20 880 -25 °C up to +105 °C 10 22 45 ANJN450151M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861141
16 PDF 861141483006 RE 000000001800 180  µF 450 853.81 20 1000 -25 °C up to +105 °C 10 22 50 ANJN500181M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861141
17 PDF 861141483007 RE 000000002200 220  µF 450 943.93 20 1000 -25 °C up to +105 °C 10 22 50 ANJN500221M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861141
18 PDF 861141484008 RE 000000000820 82  µF 450 576.28 20 640 -25 °C up to +105 °C 10 25 25 ANJO250820M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861142
19 PDF 861141484009 RE 000000001000 100  µF 450 636.4 20 690 -25 °C up to +105 °C 10 25 30 ANJO300101M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861142
20 PDF 861141484010 RE 000000001200 120  µF 450 697.14 20 800 -25 °C up to +105 °C 10 25 30 ANJO300121M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861141
21 PDF 861141484011 RE 000000001500 150  µF 450 779.42 20 880 -25 °C up to +105 °C 10 25 35 ANJO350151M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861141
22 PDF 861141484012 RE 000000001800 180  µF 450 853.81 20 1000 -25 °C up to +105 °C 10 25 40 ANJO400181M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zip 861141
23 PDF 861141484013 RE 000000002200 220  µF 450 943.93 20 1120 -25 °C up to +105 °C 10 25 45 ANJO450221M450DSIC3C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zip 861141
24 PDF 861141485014 RE 000000001200 120  µF 450 697.14 20 800 -25 °C up to +105 °C 10 30 25 ANJP250121M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zip 861142
25 PDF 861141485015 RE 000000001500 150  µF 450 779.42 20 880 -25 °C up to +105 °C 10 30 30 ANJP300151M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861142
26 PDF 861141485016 RE 000000001800 180  µF 450 853.81 20 1000 -25 °C up to +105 °C 10 30 30 ANJP300181M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861142
27 PDF 861141485017 RE 000000002200 220  µF 450 943.93 20 1120 -25 °C up to +105 °C 10 30 35 ANJP350221M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861142
28 PDF 861141485018 RE 000000002700 270  µF 450 1045.71 20 1280 -25 °C up to +105 °C 10 30 40 ANJP400271M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861141
29 PDF 861141485019 RE 000000003300 330  µF 450 1156.07 20 1450 -25 °C up to +105 °C 10 30 50 ANJP500331M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861141
30 PDF 861141486020 RE 000000002200 220  µF 450 943.93 20 1120 -25 °C up to +105 °C 10 35 30 ANJQ300221M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861142
31 PDF 861141486021 RE 000000002700 270  µF 450 1045.71 20 1280 -25 °C up to +105 °C 10 35 35 ANJQ350271M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861142
32 PDF 861141486022 RE 000000003300 330  µF 450 1156.07 20 1450 -25 °C up to +105 °C 35 42 ANJQ420331M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861142
33 PDF 861141486023 RE 000000003900 390  µF 450 1256.78 20 1500 -25 °C up to +105 °C 10 35 40 ANJQ400391M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861142
34 PDF 861141486024 000000004700 470  µF 450 1379.67 20 1850 -25 °C up to +105 °C 10 35 50 ANJQ500471M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861142
35 PDF 861141486025 RE 000000005600 560  µF 450 1505.99 20 2150 -25 °C up to +105 °C 10 35 55 ANJQ550561M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861142
36 PDF 861141486026 RE 000000006800 680  µF 450 1659.52 20 2200 -25 °C up to +105 °C 10 35 55 ANJQ550681M450DSIC2C000 Altium_WCAP-AI3H (rev19a).IntLibCadStar_WCAP-AI3H (rev19a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 861142

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen

Design Kits

Artikel aus dieser Familie finden Sie in folgenden Design Kits:

Tags: Elko, Elkos, Alu Elko, Elektrolyt Kondensator, Aluminium Elektrolyt Kondensator, Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Aluminium Elektrolyt Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Aluminium-Elektrolyt-Kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensator, Aluminium Elektrolytkondensator, Alu-Elko, SNAP-IN Elko, Aluminium Elektrolyt Kondensator, Alu-Kondensator, Alu Kondensatoren, , Alu-Elkos, SNAP-IN Elkos, SNAP INs