WCAP-CSGP MLCCs 1210

General Purpose

  • Produktbild
  • Bemaßung

Merkmale

Produktserie für die allgemeine Anwendung
  • Hochleistungskeramik
  • Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik; insbesondere bei NP0
  • Minimale Alterung; insbesondere bei NP0
  • Montagetyp: SMT-Chip
  • Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II)
  • Kapazitätsbereich: 22 pF ‒ 100 µF
  • Temperaturkoeffizient:
    ±30 ppm/°C; ±0.54 % für NP0
    ±15 % für X7R und X5R
  • Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 100 V(DC)
  • Betriebstemperatur:
    -55 °C bis + 125 °C für NP0 und X7R
    -55 °C bis + 85 °C für X5R
  • Termierung: Cu/Ni/Sn
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendungen

  • Temperaturkompensation (NP0)
  • Kopplung
  • Entkopplung
  • Bypass
  • Glättung
  • Befilterung
  • Resonanzkreis

Artikeldaten

  • 6.3 V(DC)
  • 10 V(DC)
  • 16 V(DC)
  • 25 V(DC)
  • 50 V(DC)
  • 100 V(DC)
Vollständige Tabelle anzeigen
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
C Tol. C VR
(V (DC))
DF
(%)
Keramiktyp H
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Design Kit Muster
1 PDF 885012109001 RE 000000000100 10  µF ±20% 6.3 10 X5R 2 X5R1210106M6R3DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
2 PDF 885012109002 RE 000000000220 22  µF ±20% 6.3 10 X5R 2.5 X5R1210226M6R3DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
3 PDF 885012109003 RE 000000000470 47  µF ±20% 6.3 10 X5R 2.5 X5R1210476M6R3DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
4 PDF 885012109004 000000001000 100  µF ±20% 6.3 15 X5R 2.5 X5R1210107M6R3DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
C Tol. C VR
(V (DC))
DF
(%)
Keramiktyp H
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Design Kit Muster
1 PDF 885012109005 RE 000000000100 10  µF ±20% 10 5 X5R 2 X5R1210106M010DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
2 PDF 885012109006 000000000220 22  µF ±20% 10 10 X5R 2.5 X5R1210226M010DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
3 PDF 885012109007 000000000470 47  µF ±20% 10 10 X5R 2.5 X5R1210476M010DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
4 PDF 885012209001 RE 000000000000 47  nF ±10% 10 5 X7R 0.95 X7R1210473K010DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
5 PDF 885012209002 RE 000000000002 220  nF ±10% 10 5 X7R 0.95 X7R1210224K010DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
6 PDF 885012209003 RE 000000000010 µF ±10% 10 5 X7R 1.25 X7R1210105K010DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
7 PDF 885012209004 RE 000000000047 4.7  µF ±10% 10 5 X7R 2 X7R1210475K010DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
8 PDF 885012209005 RE 000000000100 10  µF ±10% 10 5 X7R 2 X7R1210106K010DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
9 PDF 885012209006 000000000220 22  µF ±10% 10 10 X7R 2.5 X7R1210226K010DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
C Tol. C VR
(V (DC))
DF
(%)
Keramiktyp H
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Design Kit Muster
1 PDF 885012009001 RE 000000000150 15  nF ±5% 16 NP0 0.95 NP01210153J016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
2 PDF 885012109008 RE 000000047000 4.7  µF ±20% 16 5 X5R 2 X5R1210475M016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
3 PDF 885012109009 RE 000000099999 10  µF ±20% 16 5 X5R 2 X5R1210106M016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
4 PDF 885012109010 000000219999 22  µF ±20% 16 10 X5R 2.5 X5R1210226M016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
5 PDF 885012109011 000000469999 47  µF ±20% 16 10 X5R 2.5 X5R1210476M016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
6 PDF 885012209007 RE 000000001500 150  nF ±10% 16 3.5 X7R 0.95 X7R1210154K016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
7 PDF 885012209008 RE 000000002200 220  nF ±10% 16 3.5 X7R 0.95 X7R1210224K016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
8 PDF 885012209009 RE 000000004700 470  nF ±10% 16 3.5 X7R 0.95 X7R1210474K016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
9 PDF 885012209010 RE 000000006800 680  nF ±10% 16 3.5 X7R 1.25 X7R1210684K016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
10 PDF 885012209011 RE 000000009999 µF ±10% 16 3.5 X7R 1.25 X7R1210105K016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
11 PDF 885012209012 RE 000000022000 2.2  µF ±10% 16 3.5 X7R 2 X7R1210225K016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
12 PDF 885012209013 RE 000000047000 4.7  µF ±10% 16 5 X7R 2 X7R1210475K016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
13 PDF 885012209014 RE 000000099999 10  µF ±10% 16 5 X7R 2 X7R1210106K016DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
C Tol. C VR
(V (DC))
DF
(%)
Keramiktyp H
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Design Kit Muster
1 PDF 885012009002 RE 000000000010 nF ±5% 25 NP0 0.95 NP01210102J025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
2 PDF 885012009003 RE 000000000022 2.2  nF ±5% 25 NP0 0.95 NP01210222J025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
3 PDF 885012009004 RE 000000000047 4.7  nF ±5% 25 NP0 0.95 NP01210472J025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
4 PDF 885012009005 RE 000000000068 6.8  nF ±5% 25 NP0 0.95 NP01210682J025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
5 PDF 885012009006 RE 000000000150 15  nF ±5% 25 NP0 1.25 NP01210153J025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
6 PDF 885012109012 RE 000000047000 4.7  µF ±20% 25 3.5 X5R 2 X5R1210475M025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
7 PDF 885012109013 RE 000000099999 10  µF ±20% 25 5 X5R 2 X5R1210106M025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
8 PDF 885012109014 000000219999 22  µF ±20% 25 10 X5R 2.5 X5R1210226M025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
9 PDF 885012209015 RE 000000000010 nF ±10% 25 3.5 X7R 0.95 X7R1210102K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
10 PDF 885012209016 RE 000000000022 2.2  nF ±10% 25 3.5 X7R 0.95 X7R1210222K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
11 PDF 885012209017 RE 000000000100 10  nF ±10% 25 3.5 X7R 0.95 X7R1210103K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
12 PDF 885012209018 RE 000000000220 22  nF ±10% 25 3.5 X7R 0.95 X7R1210223K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
13 PDF 885012209019 RE 000000001000 100  nF ±10% 25 3.5 X7R 0.95 X7R1210104K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
14 PDF 885012209020 RE 000000002200 220  nF ±10% 25 3.5 X7R 0.95 X7R1210224K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
15 PDF 885012209021 RE 000000003300 330  nF ±10% 25 3.5 X7R 0.95 X7R1210334K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
16 PDF 885012209022 RE 000000004700 470  nF ±10% 25 3.5 X7R 0.95 X7R1210474K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
17 PDF 885012209023 RE 000000006800 680  nF ±10% 25 3.5 X7R 1.25 X7R1210684K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
18 PDF 885012209024 RE 000000009999 µF ±10% 25 3.5 X7R 1.25 X7R1210105K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
19 PDF 885012209025 RE 000000022000 2.2  µF 25 3.5 X7R 1.6 X7R1210225K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
20 PDF 885012209026 RE 000000032999 3.3  µF 25 3.5 X7R 1.6 X7R1210335K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
21 PDF 885012209027 RE 000000047000 4.7  µF ±10% 25 3.5 X7R 2 X7R1210475K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
22 PDF 885012209028 000000099999 10  µF ±10% 25 5 X7R 2 X7R1210106K025DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
C Tol. C VR
(V (DC))
DF
(%)
RISO Keramiktyp Betriebstemperatur H
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Design Kit Muster
1 PDF 885012009007 RE 000000000220 22  pF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210220J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
2 PDF 885012009008 RE 000000000330 33  pF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210330J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
3 PDF 885012009009 RE 000000000470 47  pF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210470J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
4 PDF 885012009010 RE 000000000680 68  pF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210680J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
5 PDF 885012009011 RE 000000001000 100  pF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210101J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
6 PDF 885012009012 RE 000000001500 150  pF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210151J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
7 PDF 885012009013 RE 000000002200 220  pF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210221J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
8 PDF 885012009014 RE 000000003300 330  pF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210331J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
9 PDF 885012009015 RE 000000004700 470  pF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210471J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
10 PDF 885012009016 RE 000000006800 680  pF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210681J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
11 PDF 885012009017 RE 000000010000 nF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210102J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
12 PDF 885012009018 RE 000000015000 1.5  nF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210152J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
13 PDF 885012009019 RE 000000022000 2.2  nF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210222J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
14 PDF 885012009020 RE 000000033000 3.3  nF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210332J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
15 PDF 885012009021 RE 000000047000 4.7  nF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210472J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
16 PDF 885012009022 RE 000000068000 6.8  nF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210682J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
17 PDF 885012009023 RE 000000100000 10  nF ±5% 50 NP0 0.95 NP01210103J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
18 PDF 885012009024 RE 000000150000 15  nF ±5% 50 NP0 1.25 NP01210153J050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
19 PDF 885012209029 RE 000000010000 nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210102K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
20 PDF 885012209030 RE 000000015000 1.5  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210152K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
21 PDF 885012209031 RE 000000022000 2.2  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210222K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
22 PDF 885012209032 RE 000000033000 3.3  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210332K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
23 PDF 885012209033 RE 000000047000 4.7  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210472K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
24 PDF 885012209034 RE 000000068000 6.8  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210682K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
25 PDF 885012209035 RE 000000100000 10  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210103K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
26 PDF 885012209036 RE 000000150000 15  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210153K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
27 PDF 885012209037 RE 000000220000 22  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210223K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
28 PDF 885012209038 RE 000000330000 33  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210333K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
29 PDF 885012209039 RE 000000470000 47  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210473K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
30 PDF 885012209040 RE 000000680000 68  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210683K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
31 PDF 885012209041 RE 000001000000 100  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210104K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
32 PDF 885012209042 RE 000001500000 150  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210154K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
33 PDF 885012209043 RE 000002200000 220  nF ±10% 50 2.5 X7R 0.95 X7R1210224K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
34 PDF 885012209044 RE 000003300000 330  nF ±10% 50 2.5 X7R 1.25 X7R1210334K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
35 PDF 885012209045 RE 000004700000 470  nF ±10% 50 2.5 X7R 1.25 X7R1210474K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
36 PDF 885012209046 RE 000006800000 680  nF ±10% 50 2.5 X7R 1.25 X7R1210684K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
37 PDF 885012209047 RE 000010000000 µF ±10% 50 2.5 X7R 1.25 X7R1210105K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
38 PDF 885012209048 000047000000 4.7  µF ±10% 50 5 X7R 2.5 X7R1210475K050DFCT10000 Download_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip 885080
39 PDF 885012209073 000100000000 10  µF ±10% 50 10 000000000000 0.005  X7R Klasse II -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R1210106K050DFCT10000
SPEC Artikel Nr. C Tol. C VR
(V (DC))
DF
(%)
RISO Keramiktyp Betriebstemperatur H
(mm)
Technische Artikelnummer Muster
2 PDF 885012209069 000000000010 µF ±10% 100 2.5 000000000001 0.1  X7R Class II 2 X7R1210105K100DFCT10000
1 PDF 885012209071 000000000022 2.2  µF ±10% 100 2.5 000000000000 0.05  X7R Class II -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R1210225K100DFCT10000

Design Kits

Artikel aus dieser Familie finden Sie in folgenden Design Kits:

Tags: MLCC, MLCCs, Kerko, Kerkos, Keramikkondensator, MLCC's, Keramik-Kondensatoren, Keramik-Kondensator, Keramik Kondensator, Keramik Kondensatoren, Multilayer-Keramik-Kondensatoren, Keramikkondensatoren für die Allgemeine Anwendung, MLCC, MLCCs, Multilayer-Keramik-Kondensator, Keramikkondensator für die Allgemeine Anwendung