WCAP-CSSA MLCCs

Safety Capacitors

  • Produktbild
  • Bemaßung

Merkmale

Produktserie für die Entstörung
  • Hohe Kapazitätsstabilität
  • Zertifikate: TÜV, cULus
  • Sicherheitsklasse: X1/Y2, X2
  • Montagetyp: SMT-Chip
  • Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II)
  • Kapazitätsbereich: 33 pF ‒ 4.7 nF
  • Temperaturkoeffizient:
    ±30 ppm/°C; ±0.54 %/°C für NP0
    ±15 % für X7R
  • Spannungsbereich (UR): 250 V(AC)
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125 °C
  • Bauformen: 1808 / 1812 / 2211 / 2220
  • Terminierung: Ag/Ni/Sn
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendungen

  • Entstörung
  • Filter in Stromversorgungen

Happy with MLCC Downsizing? Check our menu.

Würth Elektronik bietet ein großes Portfolio an MLCC-Größen bis 2220.

Alle Informationen hier

Artikeldaten

  • 1808
  • 1812
  • 2211
  • 2220
Vollständige Tabelle anzeigen
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
C Tol. C VR
(V (AC))
VIMP
(V (DC))
DF
(%)
RISO Betriebstemperatur Keramiktyp H
(mm)
Sicherheitsklasse Technische Artikelnummer Dateien Design Kit Muster
1 PDF 885352010007 RE 000000000330 33  pF ±5% 250 5000 0.1 000000001000 100  -55 °C up to +125 °C NP0 1.4 X1 / Y2 NP01808330JE00IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 885300
2 PDF 885352210013 RE 000000010000 nF ±10% 250 5000 2.5 000000000100 10  -55 °C up to +125 °C X7R 2 X1 / Y2 X7R1808102KE00IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 885300
3 PDF 885362010009 RE 000000000330 33  pF ±5% 250 2500 0.1 000000001000 100  NP0 1.4 X2 NP01808330JB50IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 885300
4 PDF 885362010011 RE 000000000470 47  pF ±5% 250 2500 0.1 000000001000 100  NP0 1.6 X2 NP01808470JB50IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 885300
5 PDF 885362010017 RE 000000001000 100  pF ±5% 250 2500 0.1 000000001000 100  NP0 2 X2 NP01808101JB50IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 885300
6 PDF 885362210009 RE 000000004700 470  pF ±10% 250 2500 2.5 000000000100 10  X7R 1.6 X2 X7R1808471KB50IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 885300
7 PDF 885362210013 RE 000000006800 680  pF ±10% 250 2500 2.5 000000000100 10  X7R 1.6 X2 X7R1808681KB50IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 885300
8 PDF 885362210017 RE 000000010000 nF ±10% 250 2500 2.5 000000000100 10  -55 °C up to +125 °C Klasse II 2 X2 X7R1808102KB50IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 885300
SPEC Artikel Nr. C Tol. C VR
(V (AC))
VIMP
(V (DC))
DF
(%)
RISO Betriebstemperatur Keramiktyp H
(mm)
Sicherheitsklasse Technische Artikelnummer Dateien Design Kit Muster
1 PDF 885352211001 000000004700 470  pF ±10% 250 5000 2.5 000000000100 10  -55 °C up to +125 °C X7R 1.6 X1 / Y2 X7R1812471KE00IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 885300
2 PDF 885352211002 000000006800 680  pF ±10% 250 5000 2.5 000000000100 10  -55 °C up to +125 °C X7R 2 X1 / Y2 X7R1812681KE00IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 744998
3 PDF 885352211003 000000010000 nF ±10% 250 5000 2.5 000000000100 10  -55 °C up to +125 °C X7R 2.5 X1 / Y2 X7R1812102KE00IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 744998
4 PDF 885362211011 000000010000 nF ±10% 250 2500 2.5 000000000100 10  X7R 1.6 X2 X7R1812102KB50IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 885300
5 PDF 885362211015 000000022000 2.2  nF ±10% 250 2500 2.5 000000000100 10  X7R 2.5 X2 X7R1812222KB50IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 885300
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
C Tol. C VR
(V (AC))
VIMP
(V (DC))
DF
(%)
RISO Betriebstemperatur Keramiktyp H
(mm)
Sicherheitsklasse Technische Artikelnummer Dateien Design Kit Muster
1 PDF 885352213011 RE 000000000010 nF ±10% 250 5000 2.5 000000000100 10  -55 °C up to +125 °C X7R 2.5 X1 / Y2 X7R2211102KE00IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 744998
2 PDF 885352213015 RE 000000000022 2.2  nF ±10% 250 5000 2.5 000000000100 10  -55 °C up to +125 °C X7R 2.5 X1 / Y2 X7R2211222KE00IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSSA (rev19a).zip 744998
SPEC Artikel Nr. C Tol. C VR
(V (AC))
DF
(%)
RISO Betriebstemperatur Keramiktyp H
(mm)
Sicherheitsklasse Technische Artikelnummer Dateien Muster
1 PDF 885352214001 000000000047 4.7  nF ±10% 250 2.5 000000000100 10  -55 °C up to +125 °C X7R 2.5 X1 / Y2 X7R2220472KE00IFCT10000 Altium_WCAP-CSSA (rev19a).IntLib

Design Kits

Artikel aus dieser Familie finden Sie in folgenden Design Kits:

Tags: MLCC, MLCCs