WE-CLFS Netzfilter

NEU

  • Produktbild
  • Bemaßung
Bitte Bauform wählen
Bauform L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
einstufig 64.0 35.0 29.0 Chassis
einstufig erweitert 75.0 51.8 29.0 Chassis
zweistufig 114.9 58.5 45.0 Chassis

Merkmale

  • Einphasen Filter
  • Hohe Einfügedämpfung über breiten Frequenzbereich für Gleich- und Gegentaktstörungen
  • Einfaches Verbinden durch Flachstecker
  • Schnelle Chassisbefestigung
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie 25/100/21
  • Zertifizierungen: cULus (UL 60939-3, CSA 22.2 No. 8), VDE (IEC/EN 60939-2)
  • UL 60939-3 ersetzt UL 1283 für Gerätefilter

Single Stage:

  • Sehr kompakte Bauform

Single-Stage Advanced:

  • Erhöhte Dämpfung von Gegentaktstörungen

Two-Stage:

  • Extreme Dämpfung von Gegen- und Gleichtaktstörungen

Anwendungen

  • Industrieelektronik
  • Schaltnetzteile
  • Telekommunikation
  • Haushaltsgeräte
  • DC-Applikationen

Artikeldaten

  • einstufig
  • einstufig erweitert
  • zweistufig
Vollständige Tabelle anzeigen
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
IR
(A)
L
(mH)
RDC
(mΩ)
R
(kΩ)
CX
(µF)
CY
(nF)
ILeak
(mA)
VR
(V)
VT 1
(V (AC))
VT 2
(V (DC))
W
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
Dateien Design Kit Muster
1 PDF 810911001 RE 1.5 20 300 1000 0.1 2.2 0.173 250 2000 1075 35 64 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
2 PDF 810911003 RE 3 10 100 1000 0.22 2.2 0.173 250 2000 1075 35 64 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
3 PDF 810911006 RE 6 2.2 1000 0.47 4.7 0.369 250 2000 1075 35 64 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
4 PDF 810911008 RE 8 2.2 1000 0.47 4.7 0.369 250 2000 1075 35 64 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
5 PDF 810911010 RE 10 1 680 0.68 6.8 0.534 250 2000 1075 35 64 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
IR
(A)
L
(mH)
R
(kΩ)
CX
(µF)
CY
(nF)
ILeak
(mA)
VR
(V)
VT 1
(V (AC))
VT 2
(V (DC))
W
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
Dateien Design Kit Muster
1 PDF 810912001 RE 1.5 20 1000 0.22 2.2 0.173 250 2000 1075 51.8 75 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
2 PDF 810912003 RE 3 10 1000 0.33 3.3 0.259 250 2000 1075 51.8 75 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
3 PDF 810912006 RE 6 10 1000 0.33 3.3 0.259 250 2000 1075 51.8 75 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
4 PDF 810912008 RE 8 6 680 0.47 4.7 0.369 250 2000 1075 51.8 75 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
5 PDF 810912010 RE 10 6 680 0.47 4.7 0.369 250 2000 1075 51.8 75 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
6 PDF 810912012 RE 12 2.2 470 0.68 6.8 0.534 250 2000 1075 51.8 75 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
7 PDF 810912014 RE 14 2.2 470 0.68 6.8 0.534 250 2000 1075 51.8 75 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
8 PDF 810912020 RE 20 1 330 1 10 0.785 250 2000 1075 51.8 75 29 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
IR
(A)
L
(mH)
R
(kΩ)
CX
(µF)
CY
(nF)
ILeak
(mA)
VR
(V)
VT 1
(V (AC))
VT 2
(V (DC))
W
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
Dateien Design Kit Muster
1 PDF 810913006 RE 6 6 330 0.47 4.7 0.369 250 2000 1075 58.5 114.9 45 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
2 PDF 810913010 RE 10 6 330 0.47 4.7 0.369 250 2000 1075 58.5 114.9 45 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
3 PDF 810913014 RE 14 2.2 220 1 10 0.785 250 2000 1075 58.5 114.9 45 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015
4 PDF 810913020 RE 20 2.2 220 1 10 0.785 250 2000 1075 58.5 114.9 45 LTSpice_WE-CLFS (rev19a).zipPSpice_WE-CLFS (rev19a).zip 742707015

Design Kits

Artikel aus dieser Familie finden Sie in folgenden Design Kits: