WE-LF Stromkompensierte Netzdrossel

  • Produktbild
  • Bemaßung
Bitte Bauform wählen
Bauform L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
Type SV 18.5 13.5 20.5 THT
Type MV 23.5 16.0 25.5 THT
Type LV 26.5 18.5 30.5 THT
Type XV 32.5 21.5 35.5 THT
Type SH 18.0 18.0 13.0 THT
Type MH 23.0 23.0 14.5 THT
Type LH 28.5 28.5 17.0 THT
Type XH 33.5 33.5 20.0 THT

Merkmale

  • Einfache Montage durch entsprechendes 4-Pin-Gehäuse
  • Kompakte und kleine Bauform
  • 4 Lötpin-Technik für optimale mechanische Entkopplung
  • Ringkerndrossel mit segmentierter Bewicklung
  • Hohe Störunterdrückung für Gleichtaktstörer im nieder- bis mittelfrequenten Bereich
  • Geringes Streufeld
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie: 40/125/21
  • VDE zertifiziert nach IEC 60938-2

Anwendungen

  • Netzfilter
  • Leistungselektronik
  • Getaktete Netzteile
  • Gleichtaktstörer

Artikeldaten

  • Type SV
  • Type MV
  • Type LV
  • Type XV
  • Type SH
  • Type MH
  • Type LH
  • Type XH
Vollständige Tabelle anzeigen
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
IR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT Dateien Design Kit Muster
1 PDF 7446120027 RE 0.4 27 1.2 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
2 PDF 7446120039 RE 0.4 39 1.7 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
3 PDF 7446120047 RE 0.3 47 2.6 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
4 PDF 7446121007 RE 1 6.8 0.3 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
5 PDF 7446121010 RE 0.7 10 0.55 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
6 PDF 7446121018 RE 0.5 18 0.75 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip
7 PDF 7446122001 RE 2 1 0.06 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
8 PDF 7446122003 RE 1.5 3.3 0.15 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
9 PDF 74461240004 RE 3.6 0.4 0.02 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
IR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT Dateien Design Kit Muster
1 PDF 7446220047 RE 0.4 47 1.6 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
2 PDF 7446221010 RE 1.3 10 0.25 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
3 PDF 7446221012 RE 1.2 12 0.28 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
4 PDF 7446221027 RE 0.6 27 0.7 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
5 PDF 7446222002 RE 2 2.2 0.06 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
6 PDF 7446222003 RE 2 3.3 0.075 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
7 PDF 7446222004 RE 2 4.2 0.12 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
8 PDF 7446222007 RE 1.5 6.8 0.2 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip
9 PDF 7446223001 RE 3 1 0.04 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
10 PDF 74462250007 RE 4.7 0.7 0.02 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
IR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT Dateien Design Kit Muster
1 PDF 7446321027 RE 1 27 0.64 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip
2 PDF 7446321033 RE 0.8 33 0.85 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
3 PDF 7446321050 RE 0.6 50 1.2 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
4 PDF 7446322007 RE 1.9 6.8 0.16 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip
5 PDF 7446322010 RE 1.9 10 0.18 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
6 PDF 7446323003 RE 3 2.7 0.06 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
7 PDF 7446323004 RE 3 4 0.07 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
8 PDF 7446326002 RE 6 1.8 0.023 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
IR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT Dateien Design Kit Muster
1 PDF 7446422007 RE 2.5 6.8 0.12 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
2 PDF 7446424002 RE 4.3 2.2 0.038 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
3 PDF 7446424003 RE 4 3.3 0.065 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip
SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
IR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT Dateien Design Kit Muster
1 PDF 7446620015 RE 0.5 15 0.83 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip
2 PDF 7446620027 RE 0.4 27 1.2 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
3 PDF 7446620039 RE 0.4 39 1.7 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip
4 PDF 7446621007 RE 1 6.8 0.3 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
5 PDF 7446621010 RE 0.7 10 0.55 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip
6 PDF 7446622001 RE 2 1 0.06 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip
7 PDF 7446622002 RE 2 2.2 0.1 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630
8 PDF 7446622003 RE 1.5 3.3 0.15 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip
9 PDF 74466240007 RE 4 0.7 0.027 250 000000015000 1500  V (AC) Eagle_WE-LF (rev19a).lbrWE-LF (rev19a).IntLibCadstar_WE-LF (rev19a).zipLTSpice_WE-LF (rev19a).zipPSpice_WE-LF (rev19a).zip 744630

Design Kits

Artikel aus dieser Familie finden Sie in folgenden Design Kits:

Tags: WE-LF, IndLF, Stromkompensierte Drosseln für Netzanwendungen, WE-LF Stromkompensierte Netzdrossel, CMC, Stromkompensierte Drosseln, Stroko, Strokos