WE-STAR-FLAT Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie

  • Produktbild
  • Bemaßung

Merkmale

  • Cable clamping protection
  • Internal security locking system with patented key technology (STAR-TEC key) prevents unauthorized removing from the cable
  • One key in each packaging unit
  • Classification of the plastic housing: UL94 V0
  • Operating temperature: –25 °C to +105 °C
  • Core material: NiZn
  • Prefixing system for ribbon cable prevents sliding and cable crimping
  • On request also available with adhesive tape

Anwendungen

  • Internal and external computer data and power cable
  • Medical technology
  • Ribbon cable

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
Ø Kabel
(mm)
Polzahl
(°C)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Material L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Farbe Sicherheitsschlüssel Dateien Design Kit Muster
1 PDF 7427246 RE 34-34 26 97 194 304 572 4 W 620 33.1 53.3 16 Grau 74271
7427246 (rev1).stp7427246 (rev1).igs 742707001
2 PDF 74272469 RE 34-34 26 97 194 304 572 4 W 620 33.1 53.3 16 Grau 74271
74272469 (rev1).stp74272469 (rev1).igs
3 PDF 7427247 RE 64.5-64.5 50 72 192 205 401 4 W 620 33.1 84.5 16 Grau 74271
7427247 (rev1).stp7427247 (rev1).igs 742707001
4 PDF 74272475 RE 64.5-64.5 50 42 114 205 401 4 W 620 19.6 84.5 16 Grau 74271
74272475 (rev1).stp74272475 (rev1).igs 742707001
5 PDF 742724759 RE 64.5-64.5 50 42 114 205 401 4 W 620 19.6 84.5 16 Grau 74271
742724759 (rev1).stp742724759 (rev1).igs
6 PDF 74272479 RE 64.5-64.5 50 72 192 205 401 4 W 620 33.1 84.5 16 Grau 74271
74272479 (rev1).stp74272479 (rev1).igs
7 PDF 7427248 RE 52-52 40 78 180 271 495 4 W 620 33.1 71.3 16 Grau 74271
7427248 (rev1).stp7427248 (rev1).igs 742707001
8 PDF 74272485 RE 52-52 40 44 101 242 443 4 W 620 19.5 71.3 16 Grau 74271
74272485 (rev1).stp74272485 (rev1).igs
9 PDF 742724859 RE 52-52 40 44 101 242 443 4 W 620 19.5 71.3 16 Grau 74271
742724859 (rev1).stp742724859 (rev1).igs
10 PDF 74272489 RE 52-52 40 78 180 271 495 4 W 620 33.1 71.3 16 Grau 74271
74272489 (rev1).stp74272489 (rev1).igs

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen

Design Kits

Artikel aus dieser Familie finden Sie in folgenden Design Kits:

Tags: STAR-FLAT, FeStarFlat, Ferrites for Cable Assembly, STAR-FLAT Snap Ferrite, Cable Ferrite