WE-STAR-RING Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie

  • Produktbild
  • Bemaßung

Merkmale

  • Kabelvorfixierung erleichtern das Verarbeiten
  • Kabeleinklemmschutz
  • Innenliegender Verschluss mit patentierter Schlüsseltechnologie (STAR-TEC Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Jeder Verpackungseinheit liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn

Anwendungen

  • Für den Einsatz außerhalb des Gehäuses technisch und visuell bestens geeignet
  • Einfache Montage an bereits installierten oder mit Steckern versehenen Kabeln
  • Zur Befestigung auf der Platine: Miniatur Blindnieten

Artikeldaten

SPEC Artikel Nr. Simu-
lation
Ø Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Material L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Farbe Sicherheitsschlüssel Dateien Design Kit Muster
1 PDF 7427151 RE 14.5-14.5 64 119 242 443 4 W 620 20 40 30 Grau 74271
7427151 (rev1).stp7427151 (rev1).igs
2 PDF 7427151S RE 14.5-14.5 64 119 242 443 4 W 620 20 40 30 Schwarz 74271
7427151S (rev1).stp7427151S (rev1).igs
3 PDF 7427153 RE 8-8 83 165 304 572 4 W 620 20 30 20 Grau 74271
7427153 (rev1).stp7427153 (rev1).igs 742711
4 PDF 7427153S RE 8-8 83 165 304 572 4 W 620 20 30 20 Schwarz 74271
7427153S (rev1).stp7427153S (rev1).igs 742711
5 PDF 7427154 RE 16-16 71 130 271 495 4 W 620 20 43 32 Grau 74271
7427154 (rev1).stp7427154 (rev1).igs 742711
6 PDF 7427154S RE 16-16 71 130 271 495 4 W 620 20 43 32 Schwarz 74271
7427154S (rev1).stp7427154S (rev1).igs 742711
7 PDF 7427155 RE 27-27 55 110 190 390 4 W 620 20 55 44 Grau 74271
7427155 (rev1).stp7427155 (rev1).igs 742711
8 PDF 7427155S RE 27-27 55 110 190 390 4 W 620 20 55 44 Schwarz 74271
7427155S (rev1).stp7427155S (rev1).igs 742711

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen

Design Kits

Artikel aus dieser Familie finden Sie in folgenden Design Kits:

Tags: STAR-RING, FeStarRing, Ferrites for Cable Assembly, STAR-RING Snap Ferrite, Cable Ferrite