WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand

NEU

General Purpose Current Sensing

  • Produktbild
  • Bemaßung
Bitte Bauform wählen
Bauform L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
0402 1.0 0.5 0.35 0.25
0603 1.6 0.8 0.45 0.3
0805 2.0 1.25 0.6 0.4
1206 3.1 1.6 0.6 0.3
2010 5.0 2.5 0.6 0.6
2512 6.3 3.2 0.6 0.6

Merkmale

Strommesswiderstände für die allgemeine Anwendung
  • Montagetyp: SMT-Chip (Standard-Terminal)
  • Widerstandsbereich: 50 mΩ ‒ 10 Ω
  • Widerstandstoleranz: ±1 %
  • Nennleistung: 0.125 W ‒ 1 W
  • TCR: ±100; +200; +250; +300 ppm/°C
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
  • Bauformen: 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 2010 / 2512
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendungen

  • DC/DC Konverter
  • Kamera; Nachtsichtgerät
  • Batteriemanagement für Mobiltelefon
  • Steuerungen von Elektromotoren

Artikeldaten

  • 0402
  • 0603
  • 0805
  • 1206
  • 2010
  • 2512
Vollständige Tabelle anzeigen
  SPEC Artikel Nr. R
(Ω)
Tol. R PRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer TCR
(ppm/ °C)
Dateien Muster
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 1 PDF 560050310002 0.15 ±1% 0.125 300 0.91 1 0.5 0.35 KE0402R150F108IAATH0000 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 3 PDF 560050310009 10 ±1% 0.125 100 0.11 1 0.5 0.35 KE04020100F108KAATH0000 -100 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 2 PDF 560050310010 0.5 ±1% 0.125 200 0.5 1 0.5 0.35 KE0402R500F108HAATH0000 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
  SPEC Artikel Nr. R
(Ω)
Tol. R PRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer TCR
(ppm/ °C)
Dateien Muster
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 1 PDF 560050316001 0.1 ±1% 0.25 250 1.58 1.6 0.8 0.45 KE0603R100F104LAATP0000 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 2 PDF 560050316011 0.5 ±1% 0.25 100 0.7 1.6 0.8 0.45 KE0603R500F104KAATP0000 -100 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 3 PDF 560050316012 10 ±1% 0.25 100 0.15 1.6 0.8 0.45 KE06030100F104KAATP0000 -100 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
  SPEC Artikel Nr. R
(Ω)
Tol. R PRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer TCR
(ppm/ °C)
Dateien Muster
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 1 PDF 560050320001 0.1 ±1% 0.33 250 1.81 2 1.25 0.6 KE0805R100F103LAATP0000 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 2 PDF 560050320003 0.27 ±1% 0.33 200 1.1 2 1.25 0.6 KE0805R270F103HAATP0000 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 3 PDF 560050320007 2.2 ±1% 0.33 100 0.38 2 1.25 0.6 KE08052R20F103KAATP0000 100 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 4 PDF 560050320011 1 ±1% 0.33 100 0.57 2 1.25 0.6 KE08051R00F103KAATP0000 -100 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
  SPEC Artikel Nr. R
(Ω)
Tol. R PRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer TCR
(ppm/ °C)
Dateien Muster
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 2 PDF 560050332001 0.05 ±1% 0.5 250 3.16 3.1 1.6 0.6 KE1206R050F102LAATP0000 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 3 PDF 560050332011 3.3 ±1% 0.5 100 0.38 3.1 1.6 0.6 KE12063R30F102KAATP0000 -100 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 1 PDF 560050332013 0.5 ±1% 0.5 100 1 3.1 1.6 0.6 KE1206R500F102KAATP0000 -100 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
  SPEC Artikel Nr. R
(Ω)
Tol. R PRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Muster
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 1 PDF 560050350011 0.2 ±1% 0.75 200 1.93 5 2.5 0.6 KE2010R200F304HAATE0000 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 2 PDF 560050350012 0.39 ±1% 0.75 200 1.38 5 2.5 0.6 KE2010R390F304HAATE0000 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
  SPEC Artikel Nr. R
(Ω)
Tol. R PRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Muster
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 1 PDF 560050363011 0.5 ±1% 1 100 -100 1.41 6.3 3.2 0.6 KE2512R500F101KAATE0000 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib
WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand 2 PDF 560050363012 3.3 ±1% 1 100 -100 0.55 6.3 3.2 0.6 KE25123R30F101KAATE0000 Altium_WRIS-KSKE (rev19a).IntLib

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen
Tags: Dickschichtwiderstände, Dickschichtwiderstand, Dickschicht-Widerstände, Dickschicht-Widerstand, Folienwiderstände, Folienwiderstand, Schichtwiderstände, Schichtwiderstand, Strommesswiderstände, Strommesswiderstand, Strommess Widerstände, Strommess Widerstand, Messwiderstände, Messwiderstand, Metallschichtwiderstände, Metallschichtwiderstand, Shunts, Shunt, Shunt-Widerstände, Shunt-Widerstand