WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand

NEU

High Power Current Sensing, Wide Terminal

  • Produktbild
  • Bemaßung
Bitte Bauform wählen
Bauform L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
0612 1.6 3.2 0.55
1020 2.5 5.0 0.55

Merkmale

Produktserie für die Strommessung bis zu 1 W
  • Montagetyp: SMT-Chip (Wide-Terminal)
  • Widerstandsbereich: 100 mΩ ‒ 620 mΩ
  • Widerstandstoleranz: ±1% / ±5%
  • Nennleistung: 1 W
  • TCR: +200; +250; +350 ppm/°C
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
  • Bauformen: 0612 / 1020
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendungen

  • DC/DC Konverter
  • Kamera
  • Nachtsichtgeräte
  • Fernseher
  • Beleuchtung

Artikeldaten

  SPEC Artikel Nr. R
(mΩ)
Tol. R PRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Muster
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 1 PDF 561070332051 100 ±1% 1 350 3.2 1.6 3.2 0.55 KH0612R100F101QAATP0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 2 PDF 561070332055 150 ±1% 1 350 2.6 1.6 3.2 0.55 KH0612R150F101QAATP0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 3 PDF 561070332057 180 ±1% 1 350 2.4 1.6 3.2 0.55 KH0612R180F101QAATP0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 4 PDF 561070332071 330 ±1% 1 250 1.7 1.6 3.2 0.55 KH0612R330F101LAATP0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 5 PDF 561070332076 470 ±1% 1 250 1.5 1.6 3.2 0.55 KH0612R470F101LAATP0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 6 PDF 561070332078 510 ±1% 1 200 1.4 1.6 3.2 0.55 KH0612R510F101HAATP0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 7 PDF 561070332079 560 ±1% 1 200 1.3 1.6 3.2 0.55 KH0612R560F101HAATP0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 8 PDF 561070332080 600 ±1% 1 200 1.3 1.6 3.2 0.55 KH0612R600F101HAATP0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 9 PDF 561070332081 620 ±1% 1 200 1.3 1.6 3.2 0.55 KH0612R620F101HAATP0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 10 PDF 561070332092 240 ±5% 1 250 2 1.6 3.2 0.55 KH0612R240J101LAATP0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 11 PDF 561070332096 330 ±5% 1 250 1.7 1.6 3.2 0.55 KH0612R330J101LAATP0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
  SPEC Artikel Nr. R
(Ω)
Tol. R PRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Muster
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 1 PDF 561070350055 0.15 ±1% 1 350 2.58 2.5 5 0.55 KH1020R150F101QAATE0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 2 PDF 561070350077 0.5 ±1% 1 200 1.41 2.5 5 0.55 KH1020R500F101HAATE0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib
WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand 3 PDF 561070350078 0.51 ±1% 1 200 1.4 2.5 5 0.55 KH1020R510F101HAATE0000 Altium_WRIS-KWKH (rev19a).IntLib

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen
Tags: Breitterminierungwiderstände, Breitterminierungwiderstand, Dickschichtwiderstände, Dickschichtwiderstand, Dickschicht-Widerstände, Dickschicht-Widerstand, Folienwiderstände, Folienwiderstand, Schichtwiderstände, Schichtwiderstand, Strommesswiderstände, Strommesswiderstand, Strommess Widerstände, Strommess Widerstand, Messwiderstände, Messwiderstand, Metallschichtwiderstände, Metallschichtwiderstand, Shunts, Shunt, Shunt-Widerstände, Shunt-Widerstand