WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand

High Power Current Sensing

  • Produktbild
  • Bemaßung
Bauform L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
2512 6.3 3.1

Merkmale

Produktserie für die Strommessung bis zu 2 W
  • Montagetyp: SMT-Chip (Standard-Terminal)
  • Widerstandsbereich: 2 mΩ ‒ 10 mΩ
  • Widerstandstoleranz: ±1%; ±5%
  • Nennleistung: 2 W
  • TCR: ±100 ppm/°C
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
  • Bauform: 2512
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendungen

  • Zündspule & Zünder
  • Motorsteuerung
  • Wechselrichter
  • Akku-Pack

Artikeldaten

    SPEC Artikel Nr. R
(mΩ)
Tol. R PRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Muster
  WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand 2 PDF 580070763001 2 ±1% 2 100 -100 31.62 6.3 3.1 0.58 MC2512R002F201KAATE0000 Eagle_WRIS-PSMC (rev19a).lbrAltium_WRIS-PSMC (rev19a).IntLib
  WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand 3 PDF 580070763005 5 ±1% 2 100 -100 20 6.3 3.1 0.51 MC2512R005F201KAATE0000 Eagle_WRIS-PSMC (rev19a).lbrAltium_WRIS-PSMC (rev19a).IntLib
  WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand 4 PDF 580070763010 10 ±1% 2 100 -100 14.14 6.3 3.1 0.35 MC2512R010F201KAATE0000 Eagle_WRIS-PSMC (rev19a).lbrAltium_WRIS-PSMC (rev19a).IntLib
  WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand 1 PDF 580070763021 2 ±5% 2 100 100 31.62 6.3 3.1 0.58 MC2512R002J201KAATE0000 Eagle_WRIS-PSMC (rev19a).lbrAltium_WRIS-PSMC (rev19a).IntLib

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen
Tags: Breitterminierungwiderstände, Breitterminierungwiderstand, Strommesswiderstände, Strommesswiderstand, Strommess Widerstände, Strommess Widerstand, Messwiderstände, Messwiderstand, Metallschichtwiderstände, Metallschichtwiderstand, Shunts, Shunt, Shunt-Widerstände, Shunt-Widerstand