WRIS-PWMC Metallplattenwiderstand

NEU

High Power Current Sensing, Wide Terminal

  • Produktbild
  • Bemaßung
Bitte Bauform wählen
Bauform L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
1225 3.2 6.3 0.2
2043 5.0 11.0 0.2

Merkmale

Produktserie für die Strommessung bis zu 6 W
  • Hohe zulässige Betriebstemperatur
  • Montagetyp: SMT-Chip (Wide-Terminal)
  • Widerstandsbereich: 1 mΩ ‒ 5 mΩ
  • Widerstandstoleranz: ±1 %
  • Nennleistung: 3 W ‒ 6 W
  • TCR: ±100 ppm/°C
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +170 °C
  • Bauformen: 1225 / 2043
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendungen

  • Zündspule & Zünder
  • Wechselrichter

Artikeldaten

  SPEC Artikel Nr. R
(mΩ)
Tol. R PRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Muster
WRIS-PWMC Metallplattenwiderstand 1 PDF 581070763001 1 ±1% 3 100 -100 54.77 3.2 6.3 0.2 MC1225R001F301KACTE0000 Eagle_WRIS-PWMC (rev19a).lbrAltium_WRIS-PWMC (rev19a).IntLib
WRIS-PWMC Metallplattenwiderstand 2 PDF 581070763005 5 ±1% 3 100 -100 24.49 3.2 6.3 0.2 MC1225R005F301KACTE0000 Eagle_WRIS-PWMC (rev19a).lbrAltium_WRIS-PWMC (rev19a).IntLib
  SPEC Artikel Nr. R
(mΩ)
Tol. R PRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Technische Artikelnummer Dateien Muster
WRIS-PWMC Metallplattenwiderstand 1 PDF 581070768001 1 ±1% 6 100 -100 77.46 5 11 0.2 MC2043R001F601KACTE0000 Eagle_WRIS-PWMC (rev19a).lbrAltium_WRIS-PWMC (rev19a).IntLib
WRIS-PWMC Metallplattenwiderstand 2 PDF 581070768005 5 ±1% 6 100 -100 34.6 5 11 0.2 MC2043R005F601KACTE0000 Eagle_WRIS-PWMC (rev19a).lbrAltium_WRIS-PWMC (rev19a).IntLib

Downloads

Artikelspezifische Dateien

Dateien
anzeigen
Tags: Breitterminierungwiderstände, Breitterminierungwiderstand, Strommesswiderstände, Strommesswiderstand, Strommess Widerstände, Strommess Widerstand, Messwiderstände, Messwiderstand, Metallschichtwiderstände, Metallschichtwiderstand, Shunts, Shunt, Shunt-Widerstände, Shunt-Widerstand