Design Kit WCAP-CSGP - General Purpose - 0402

Order Code: 885050

  • Picture

Products

SPEC Order Code Simu-
lation
Description C DF
(%)
VR
(V (DC))
Size Technical Reference Files Samples
PDF 885012005017 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000004700 470  pF 10 0402 NP00402471J010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005018 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000010000 nF 10 0402 NP00402102J010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012105012 WCAP-CSGP MLCCs 0402 000010000000 µF 15 10 0402 X5R0402105M010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012105013 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000022000000 2.2  µF 15 10 0402 X5R0402225M010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012105014 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000330000 33  nF 15 16 0402 X5R0402333M016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012105015 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000470000 47  nF 15 16 0402 X5R0402473M016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012105016 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000001000000 100  nF 15 16 0402 X5R0402104M016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012105017 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000002200000 220  nF 15 16 0402 X5R0402224M016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205036 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000680000 68  nF 5 16 0402 X7R0402683K016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205037 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000001000000 100  nF 5 16 0402 X7R0402104K016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005034 WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000010 pF 25 0402 NP004021R0D025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012005035 WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000015 1.5  pF 25 0402 NP004021R5D025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012005036 WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000022 2.2  pF 25 0402 NP004022R2D025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012005037 WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000033 3.3  pF 25 0402 NP004023R3D025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012005038 WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000047 4.7  pF 25 0402 NP004024R7D025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012005039 WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000068 6.8  pF 25 0402 NP004026R8D025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012005040 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000100 10  pF 25 0402 NP00402100J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005041 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000150 15  pF 25 0402 NP00402150J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005042 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000220 22  pF 25 0402 NP00402220J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005043 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000330 33  pF 25 0402 NP00402330J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005044 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000470 47  pF 25 0402 NP00402470J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005045 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000680 68  pF 25 0402 NP00402680J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005046 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000001000 100  pF 25 0402 NP00402101J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005047 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000001500 150  pF 25 0402 NP00402151J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005048 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000002200 220  pF 25 0402 NP00402221J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012105018 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000001000000 100  nF 10 25 0402 X5R0402104M025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205038 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000001000 100  pF 3.5 25 0402 X7R0402101K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205039 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000001500 150  pF 3.5 25 0402 X7R0402151K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205040 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000002200 220  pF 3.5 25 0402 X7R0402221K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205041 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000003300 330  pF 3.5 25 0402 X7R0402331K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205042 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000004700 470  pF 3.5 25 0402 X7R0402471K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205043 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000006800 680  pF 3.5 25 0402 X7R0402681K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205044 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000010000 nF 3.5 25 0402 X7R0402102K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205045 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000015000 1.5  nF 3.5 25 0402 X7R0402152K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205046 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000022000 2.2  nF 3.5 25 0402 X7R0402222K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205047 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000033000 3.3  nF 3.5 25 0402 X7R0402332K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205048 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000047000 4.7  nF 3.5 25 0402 X7R0402472K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205049 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000068000 6.8  nF 3.5 25 0402 X7R0402682K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205050 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000100000 10  nF 3.5 25 0402 X7R0402103K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205051 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000150000 15  nF 3.5 25 0402 X7R0402153K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205052 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000220000 22  nF 3.5 25 0402 X7R0402223K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205053 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000330000 33  nF 3.5 25 0402 X7R0402333K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205054 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000470000 47  nF 3.5 25 0402 X7R0402473K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005049 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000010 pF 50 0402 NP004021R0D050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005050 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000015 1.5  pF 50 0402 NP004021R5D050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005051 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000022 2.2  pF 50 0402 NP004022R2D050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005052 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000033 3.3  pF 50 0402 NP004023R3D050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005053 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000047 4.7  pF 50 0402 NP004024R7D050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005054 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000068 6.8  pF 50 0402 NP004026R8D050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005055 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000100 10  pF 50 0402 NP00402100J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005056 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000150 15  pF 50 0402 NP00402150J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005057 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000220 22  pF 50 0402 NP00402220J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005058 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000330 33  pF 50 0402 NP00402330J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005059 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000470 47  pF 50 0402 NP00402470J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005060 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000000680 68  pF 50 0402 NP00402680J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005061 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000001000 100  pF 50 0402 NP00402101J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005062 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000001500 150  pF 50 0402 NP00402151J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibCadence_WE-WPCC (rev18a).zipDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012005063 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000002200 220  pF 50 0402 NP00402221J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205055 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000001000 100  pF 2.5 50 0402 X7R0402101K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205056 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000001500 150  pF 2.5 50 0402 X7R0402151K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205057 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000002200 220  pF 2.5 50 0402 X7R0402221K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205058 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000003300 330  pF 2.5 50 0402 X7R0402331K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205059 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000004700 470  pF 2.5 50 0402 X7R0402471K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205060 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000006800 680  pF 2.5 50 0402 X7R0402681K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205061 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000010000 nF 2.5 50 0402 X7R0402102K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205062 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000015000 1.5  nF 2.5 50 0402 X7R0402152K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205063 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000022000 2.2  nF 2.5 50 0402 X7R0402222K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205064 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000033000 3.3  nF 2.5 50 0402 X7R0402332K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205065 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000047000 4.7  nF 2.5 50 0402 X7R0402472K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205066 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000068000 6.8  nF 2.5 50 0402 X7R0402682K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012205067 RE WCAP-CSGP MLCCs 0402 000000100000 10  nF 2.5 50 0402 X7R0402103K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012105008 WCAP-CSGP MLCCs 0402 000047000000 4.7  µF 20 6.3 0402 X5R0402475M6R3DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip

Downloads

Article Specific Files

Files
show