Design Kit WCAP-CSGP - General Purpose - 0603

Order Code: 885060

  • Picture

Products

SPEC Order Code Simu-
lation
Description C DF
(%)
VR
(V (DC))
Size Technical Reference Files Samples
PDF 885012006015 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000022 2.2  nF 10 0603 NP00603222J010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006016 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000033 3.3  nF 10 0603 NP00603332J010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012106007 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000003300 330  nF 10 10 0603 X5R0603334M010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012106012 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000047000 4.7  µF 10 10 0603 X5R0603475M010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206027 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000022000 2.2  µF 10 10 0603 X7R0603225K010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012106018 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000022000 2.2  µF 10 16 0603 X5R0603225M016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006034 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 22  pF 25 0603 NP00603220J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006035 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 33  pF 25 0603 NP00603330J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006036 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 47  pF 25 0603 NP00603470J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006037 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 68  pF 25 0603 NP00603680J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006038 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000001 100  pF 25 0603 NP00603101J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006039 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000001 150  pF 25 0603 NP00603151J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006040 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000002 220  pF 25 0603 NP00603221J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006041 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000003 330  pF 25 0603 NP00603331J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006042 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000004 470  pF 25 0603 NP00603471J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006043 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000006 680  pF 25 0603 NP00603681J025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006044 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000010 nF 25 0603 NP00603102J0250DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012106019 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000002200 220  nF 3.5 25 0603 X5R0603224M025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012106020 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000004700 470  nF 10 25 0603 X5R0603474M025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012106021 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000006800 680  nF 10 25 0603 X5R0603684M025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012106022 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000009999 µF 10 25 0603 X5R0603105M025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206065 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000100 10  nF 3.5 25 0603 X7R0603103K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206066 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000150 15  nF 3.5 25 0603 X7R0603153K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206067 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000220 22  nF 3.5 25 0603 X7R0603223K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206068 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000330 33  nF 3.5 25 0603 X7R0603333K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206069 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000470 47  nF 3.5 25 0603 X7R0603473K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206070 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000680 68  nF 3.5 25 0603 X7R0603683K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206071 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000001000 100  nF 3.5 25 0603 X7R0603104K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206072 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000001500 150  nF 3.5 25 0603 X7R0603154K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206073 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000002200 220  nF 3.5 25 0603 X7R0603224K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206074 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000003300 330  nF 7 25 0603 X7R0603334K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206075 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000004700 470  nF 10 25 0603 X7R0603474K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206076 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000009999 µF 10 25 0603 X7R0603105K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006045 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 pF 50 0603 NP006031R0D050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012006046 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 1.5  pF 50 0603 NP006031R5D050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012006047 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 2.2  pF 50 0603 NP006032R2D050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012006048 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 3.3  pF 50 0603 NP006033R3D050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006049 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 4.7  pF 50 0603 NP006034R7D050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006050 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 6.8  pF 50 0603 NP006036R8D050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006051 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 10  pF 50 0603 NP00603100J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006052 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 15  pF 50 0603 NP00603150J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006053 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 22  pF 50 0603 NP00603220J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006054 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 33  pF 50 0603 NP00603330J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006055 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 47  pF 50 0603 NP00603470J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006056 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000000 68  pF 50 0603 NP00603680J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006057 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000001 100  pF 50 0603 NP00603101J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006058 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000001 150  pF 50 0603 NP00603151J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006059 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000002 220  pF 50 0603 NP00603221J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006060 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000003 330  pF 50 0603 NP00603331J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006061 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000004 470  pF 50 0603 NP00603471J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006062 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000006 680  pF 50 0603 NP00603681J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012006063 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000010 nF 50 0603 NP00603102J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206077 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000001 100  pF 2.5 50 0603 X7R0603101K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206078 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000001 150  pF 2.5 50 0603 X7R0603151K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206079 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000002 220  pF 2.5 50 0603 X7R0603221K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206080 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000003 330  pF 2.5 50 0603 X7R0603331K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206081 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000004 470  pF 2.5 50 0603 X7R0603471K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206082 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000006 680  pF 2.5 50 0603 X7R0603681K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206083 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000010 nF 2.5 50 0603 X7R0603102K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206084 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000015 1.5  nF 2.5 50 0603 X7R0603152K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206085 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000022 2.2  nF 2.5 50 0603 X7R0603222K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206086 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000033 3.3  nF 2.5 50 0603 X7R0603332K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206087 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000047 4.7  nF 2.5 50 0603 X7R0603472K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206088 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000068 6.8  nF 2.5 50 0603 X7R0603682K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206089 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000100 10  nF 2.5 50 0603 X7R0603103K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206090 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000150 15  nF 2.5 50 0603 X7R0603153K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206091 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000220 22  nF 2.5 50 0603 X7R0603223K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206092 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000330 33  nF 2.5 50 0603 X7R0603333K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206093 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000470 47  nF 3 50 0603 X7R0603473K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206094 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000680 68  nF 3 50 0603 X7R0603683K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012206095 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000001000 100  nF 3 50 0603 X7R0603104K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip
PDF 885012106006 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000099999 10  µF 15 6.3 0603 X5R0603106M6R3DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipLTSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipPSpice_WCAP-CSGP (rev19a).zip

Downloads

Article Specific Files

Files
show