Design Kit WCAP-CSGP - General Purpose - 1206/1210/ 1812

Order Code: 885080

  • Picture

Products

SPEC Order Code Simu-
lation
Description C DF
(%)
VR
(V (DC))
Size Technical Reference Files Samples
PDF 885012008010 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000330 33  nF 10 1206 NP01206333J010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012108012 WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000469999 47  µF 10 10 1206 X5R1206476M010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208019 WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000219999 22  µF 10 10 1206 X7R1206226K010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012108015 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000032999 3.3  µF 5 16 1206 X5R1206335M016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012108017 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000099999 10  µF 10 16 1206 X5R1206106M016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012108018 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000219999 22  µF 10 16 1206 X5R1206226M016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012108019 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000022000 2.2  µF 3.5 25 1206 X5R1206225M025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012108020 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000047000 4.7  µF 7 25 1206 X5R1206475M025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012108021 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000099999 10  µF 10 25 1206 X5R1206106M025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208069 WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000099999 10  µF 10 25 1206 X7R1206106K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012008049 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000010 nF 50 1206 NP01206102J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012008050 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000015 1.5  nF 50 1206 NP01206152J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012008051 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000022 2.2  nF 50 1206 NP01206222J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012008052 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000033 3.3  nF 50 1206 NP01206332J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012008053 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000047 4.7  nF 50 1206 NP01206472J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012008054 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000068 6.8  nF 50 1206 NP01206682J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012008055 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000100 10  nF 50 1206 NP01206103J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208081 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000100 10  nF 2.5 50 1206 X7R1206103K050DFCT1000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208082 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000150 15  nF 2.5 50 1206 X7R1206153K050DFCT1000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208083 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000220 22  nF 2.5 50 1206 X7R1206223K050DFCT1000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208084 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000330 33  nF 2.5 50 1206 X7R1206333K050DFCT1000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208085 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000470 47  nF 2.5 50 1206 X7R1206473K050DFCT1000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208086 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000000680 68  nF 2.5 50 1206 X7R1206683K050DFCT1000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208087 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000001000 100  nF 2.5 50 1206 X7R1206104K050DFCT1000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208088 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000001500 150  nF 2.5 50 1206 X7R1206154K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208089 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000002200 220  nF 2.5 50 1206 X7R1206224K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208090 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000003300 330  nF 2.5 50 1206 X7R1206334K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208091 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000004700 470  nF 3 50 1206 X7R1206474K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208092 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000006800 680  nF 3 50 1206 X7R1206684K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208093 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000009999 µF 3 50 1206 X7R1206105K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012208094 WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000047000 4.7  µF 10 50 1206 X7R1206475K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012109008 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000047000 4.7  µF 5 16 1210 X5R1210475M016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012109009 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000099999 10  µF 5 16 1210 X5R1210106M016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012109010 WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000219999 22  µF 10 16 1210 X5R1210226M016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012109011 WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000469999 47  µF 10 16 1210 X5R1210476M016DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012109012 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000047000 4.7  µF 3.5 25 1210 X5R1210475M025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012109013 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000099999 10  µF 5 25 1210 X5R1210106M025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012109014 WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000219999 22  µF 10 25 1210 X5R1210226M025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012209028 WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000099999 10  µF 5 25 1210 X7R1210106K025DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012009017 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000000010 nF 50 1210 NP01210102J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012009018 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000000015 1.5  nF 50 1210 NP01210152J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012009019 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000000022 2.2  nF 50 1210 NP01210222J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012009020 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000000033 3.3  nF 50 1210 NP01210332J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012009021 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000000047 4.7  nF 50 1210 NP01210472J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012009022 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000000068 6.8  nF 50 1210 NP01210682J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012009023 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000000100 10  nF 50 1210 NP01210103J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012009024 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000000150 15  nF 50 1210 NP01210153J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012209043 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000002200 220  nF 2.5 50 1210 X7R1210224K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012209044 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000003300 330  nF 2.5 50 1210 X7R1210334K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012209045 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000004700 470  nF 2.5 50 1210 X7R1210474K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012209046 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000006800 680  nF 2.5 50 1210 X7R1210684K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012209047 RE WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000009999 µF 2.5 50 1210 X7R1210105K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012209048 WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000047000 4.7  µF 5 50 1210 X7R1210475K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012010009 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000000015 1.5  nF 50 1812 NP01812152J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012010010 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000000033 3.3  nF 50 1812 NP01812332J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012010011 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000000047 4.7  nF 50 1812 NP01812472J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012010012 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000000068 6.8  nF 50 1812 NP01812682J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012010013 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000000100 10  nF 50 1812 NP01812103J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012010014 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000000150 15  nF 50 1812 NP01812153J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012010015 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000000220 22  nF 50 1812 NP01812223J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012010016 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000000330 33  nF 50 1812 NP01812333J050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012210025 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000001000 100  nF 2.5 50 1812 X7R1812104K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012210026 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000001500 150  nF 2.5 50 1812 X7R1812154K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012210027 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000002200 220  nF 2.5 50 1812 X7R1812224K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012210028 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000003300 330  nF 2.5 50 1812 X7R1812334K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012210029 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000004700 470  nF 2.5 50 1812 X7R1812474K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012210030 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000006800 680  nF 2.5 50 1812 X7R1812684K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012210031 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000009999 µF 2.5 50 1812 X7R1812105K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012210032 RE WCAP-CSGP MLCCs 1812 000000022000 2.2  µF 2.5 50 1812 X7R1812225K050DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012108005 WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000999999 100  µF 15 6.3 1206 X5R1206107M6R3DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012109004 WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000999999 100  µF 15 6.3 1210 X5R1210107M6R3DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012209006 WCAP-CSGP MLCCs 1210 000000219999 22  µF 10 10 1210 X7R1210226K010DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip

Downloads

Article Specific Files

Files
show