Design Kit WCAP-CSGP Multi-Layer Ceramic Chip Capacitors 100 V

Order Code: 885090

  • Picture

Products

SPEC Order Code Simu-
lation
Description C DF
(%)
VR
(V (DC))
Size Technical Reference Files Samples
PDF 885012006073 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000100 10  pF 100 0603 NP00603100J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zip
PDF 885012006076 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000330 33  pF 100 0603 NP00603330J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012006077 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000470 47  pF 100 0603 NP00603470J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012006078 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000680 68  pF 100 0603 NP00603680J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012006079 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000001000 100  pF 100 0603 NP00603101J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012006080 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000001500 150  pF 100 0603 NP00603151J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012006082 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000003300 330  pF 100 0603 NP00603331J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012006083 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000004700 470  pF 100 0603 NP00603471J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012006084 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000006800 680  pF 100 0603 NP00603681J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibWCAP-CSGP(rev19a).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012006085 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000010000 nF 100 0603 NP00603102J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012006087 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000010 pF 100 0603 NP006031R0C100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012006089 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000022 2.2  pF 100 0603 NP006032R2C100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012006090 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000033 3.3  pF 100 0603 NP006033R3C100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012006091 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000047 4.7  pF 100 0603 NP006034R7C100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012006092 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000056 5.6  pF 100 0603 NP006035R6D100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012006093 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000000082 8.2  pF 100 0603 NP006038R2D100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012206102 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000001000 100  pF 2.5 100 0603 X7R0603101K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012206103 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000001500 150  pF 2.5 100 0603 X7R0603151K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012206105 WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000003300 330  pF 2.5 100 0603 X7R0603331K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibWCAP-CSGP(rev19a).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012206106 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000004700 470  pF 2.5 100 0603 X7R0603471K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibWCAP-CSGP(rev19a).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012206107 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000006800 680  pF 2.5 100 0603 X7R0603681K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012206108 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000010000 nF 2.5 100 0603 X7R0603102K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012206109 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000015000 1.5  nF 2.5 100 0603 X7R0603152K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012206111 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000033000 3.3  nF 2.5 100 0603 X7R0603332K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012206112 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000047000 4.7  nF 2.5 100 0603 X7R0603472K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012206113 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000068000 6.8  nF 2.5 100 0603 X7R0603682K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012206114 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000100000 10  nF 2.5 100 0603 X7R0603103K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012206118 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000000470000 47  nF 2.5 100 0603 X7R0603473K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012206120 RE WCAP-CSGP MLCCs 0603 000001000000 100  nF 2.5 100 0603 X7R0603104K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007076 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000000100 10  pF 100 0805 NP00805100J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007079 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000000330 33  pF 100 0805 NP00805330J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007080 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000000470 47  pF 100 0805 NP00805470J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007081 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000000680 68  pF 100 0805 NP00805680J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007082 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000001000 100  pF 100 0805 NP00805101J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007083 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000001500 150  pF 100 0805 NP00805151J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007085 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000003300 330  pF 100 0805 NP00805331J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007086 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000004700 470  pF 100 0805 NP00805471J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007087 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000006800 680  pF 100 0805 NP00805681J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007088 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000010000 nF 100 0805 NP00805102J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007089 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000015000 1.5  nF 100 0805 NP00805152J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007091 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000033000 3.3  nF 100 0805 NP00805332J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007092 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000047000 4.7  nF 100 0805 NP00805472J100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012007094 WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000000010 pF 100 0805 NP008051R0C100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012007095 WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000000033 3.3  pF 100 0805 NP008053R3C100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012007096 WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000000047 4.7  pF 100 0805 NP008054R7C100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLib
PDF 885012207110 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000001000 100  pF 2.5 100 0805 X7R0805101K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207111 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000001500 150  pF 2.5 100 0805 X7R0805151K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207113 WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000003300 330  pF 2.5 100 0805 X7R0805331K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibWCAP-CSGP(rev19a).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207114 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000004700 470  pF 2.5 100 0805 X7R0805471K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207115 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000006800 680  pF 2.5 100 0805 X7R0805681K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207116 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000010000 nF 2.5 100 0805 X7R0805102K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207117 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000015000 1.5  nF 2.5 100 0805 X7R0805152K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207119 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000033000 3.3  nF 2.5 100 0805 X7R0805332K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207120 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000047000 4.7  nF 2.5 100 0805 X7R0805472K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207121 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000068000 6.8  nF 2.5 100 0805 X7R0805682K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207122 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000100000 10  nF 2.5 100 0805 X7R0805103K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207123 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000150000 15  nF 2.5 100 0805 X7R0805153K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207125 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000330000 33  nF 2.5 100 0805 X7R0805333K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207126 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000470000 47  nF 2.5 100 0805 X7R0805473K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207127 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000000680000 68  nF 2.5 100 0805 X7R0805683K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012207128 RE WCAP-CSGP MLCCs 0805 000001000000 100  nF 2.5 100 0805 X7R0805104K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012208106 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000010000 nF 2.5 100 1206 X7R1206102K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012208112 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000100000 10  nF 2.5 100 1206 X7R1206103K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012208113 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000150000 15  nF 2.5 100 1206 X7R1206153K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012208115 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000330000 33  nF 2.5 100 1206 X7R1206333K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012208116 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000470000 47  nF 2.5 100 1206 X7R1206473K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012208117 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000000680000 68  nF 2.5 100 1206 X7R1206683K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012208118 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000001000000 100  nF 2.5 100 1206 X7R1206104K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip
PDF 885012208119 RE WCAP-CSGP MLCCs 1206 000001500000 150  nF 2.5 100 1206 X7R1206154K100DFCT10000 Altium_WCAP-CSGP (rev19a).IntLibDownload_Capacitors_LTSPICE (rev18b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zipDownload_PSPICE_Capacitors (rev19b).zipWCAP-CSGP(rev19a).zip

Downloads

Article Specific Files

Files
show