WE-FLEX+ Flexible Transformer for DC/DC Converter

  • Picture
  • Dimensions
Please choose size
Size L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
ETD29 37.21 35.56 31.75
ETD34 40.39 39.62 31.49
ETD39 45.72 44.45 37.78

Characteristics

  • Transformer with 6 identical windings
  • Power up to 300 W possible
  • Isolation voltage 500 VDC
  • Low leakage inductance
  • Operating temperature: –40 °C to +125 °C

Applications

  • All kind of switching regulators
    -Flyback converters
    -Forward converters
    -Push-pull converters
    -Step-up/step-down converters
    -SEPIC converter

Products

  • ETD29
  • ETD34
  • ETD39
show full screen
SPEC Order Code LBASE
(µH)
n IR BASE
(A)
ISAT BASE
(A)
RDC BASE
(mΩ)
LS Base
(µH)
VT Files Samples
1 PDF 749197101 284 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 2.2 0.25 45 0.32 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
2 PDF 749197111 75.1 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 2.2 0.4 45 0.32 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
3 PDF 749197121 46.3 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 2.2 0.83 45 0.32 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
4 PDF 749197131 24.3 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 2.2 1.83 45 0.32 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
5 PDF 749197141 15 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 2.2 3.1 45 0.32 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
SPEC Order Code LBASE
(µH)
n IR BASE
(A)
ISAT BASE
(A)
RDC BASE
(mΩ)
LS Base
(µH)
VT Files Samples
1 PDF 749197201 374.4 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 2.5 0.22 51 0.32 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
2 PDF 749197211 113.8 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 2.5 0.33 51 0.32 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
3 PDF 749197221 69.4 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 2.5 0.67 51 0.32 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
4 PDF 749197231 36.1 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 2.5 1.58 51 0.32 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
5 PDF 749197241 22 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 2.5 2.91 51 0.32 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
SPEC Order Code LBASE
(µH)
n IR BASE
(A)
ISAT BASE
(A)
RDC BASE
(mΩ)
LS Base
(µH)
VT Files Samples
1 PDF 749197301 326.7 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 3.2 0.2 34 0.35 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
2 PDF 749197311 128.5 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 3.2 0.32 34 0.35 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
3 PDF 749197321 77.3 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 3.2 0.68 34 0.35 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
4 PDF 749197331 39.4 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 3.2 1.65 34 0.35 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
5 PDF 749197341 23.7 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 3.2 3.25 34 0.35 000000005000 500  V (AC) Download_Cadstar_WE-FLEX+ (rev19a).zip
Tags: WE-FLEX+, UtFLEX+, Flexible Transformer for SMPS, WE-FLEX+ Flexible Transformer for DC/DC Converter